Loading

Trusted

Sistema de seguridad instrumentado tolerante a fallos
Trusted hero image
Soluciones de procesos
    • Descripción general
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión integral de lotes
    • Gestión integral de lotes
  • optimización.
    • Descripción general
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • SIL-2 de ControlLogix
    • SIL-2 de ControlLogix
  • Servicios
    • Descripción general
    • Migración del DCS
    • Migración del DCS
    • DCS PlantPAx
    • DCS PlantPAx

Nuestro sistema de control tolerante a fallos Trusted® está diseñado para cumplir con un rango amplio de exigencias de seguridad. Esta solución instrumentada de seguridad posee un sistema redundante modular triple (TMR) que identifica la fuente de un fallo. El sistema reacciona inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a cumplir con las exigencias de integridad de seguridad.


Maximiza la disponibilidad del sistema y la seguridad

Trusted incorpora una arquitectura de tolerancia a fallos para minimizar los disparos del sistema

El diseño TMR de Trusted utiliza un proceso de votación por mayoría para identificar la fuente del fallo. Los fallos aleatorios del hardware harán que una de las tres ‘partes’ del control reaccione diferente a las otras. El sistema de votación captura e informa las diferencias. El sistema TMR de Trusted reaccionará inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a confirmar que cumple con sus exigencias de integridad de seguridad.

Sistema de seguridad Trusted
Main Image
Folleto
Sistema de seguridad Trusted

La solución Trusted® cuenta con un controlador redundante modular triple (TMR). Está diseñado para proporcionar una máxima seguridad y disponibilidad del sistema.

Descargar ahora
Controlador redundante modular triple (TMR) Trusted
Main Image
Presentación
Controlador redundante modular triple (TMR) Trusted

Trusted es un controlador redundante modular triple (TMR) diseñado para proporcionar una máxima seguridad y disponibilidad en todo momento." título="Trusted es un controlador de redundancia modular triple (TMR) diseñado para proporcionar máxima seguridad y disponibilidad en todo momento.

Mirar ahora
Soluciones de sistemas de seguridad instrumentados
Main Image
Capacidades
Soluciones de sistemas de seguridad instrumentados

La protección del personal, los procesos y el ambiente que los rodea sigue siendo un factor importante de cualquier estrategia de automatización.

Explore nuestras funciones
Sistemas de seguridad de procesos
Main Image
Capacidades
Sistemas de seguridad de procesos

Proporcionamos una amplia cartera de soluciones de seguridad de procesos para satisfacer sus requisitos específicos de seguridad de procesos.

Explore nuestras funciones

Aumente el rendimiento y la rentabilidad

Ventajas

  • Tolerancia a fallos múltiples
  • Identificación precisa de fallos
  • Sin restricciones sobre el tiempo de reparación
  • Alta cobertura de prueba de posibles fallos
  • Menor complejidad y tamaño del sistema operativo

Características

  • Se integra a sistemas de control más amplios.
  • Se integra a nuestra solución PlantPAx®.
  • Admite 24 módulos de E/S de 120 V o 120 VCC.
  • Cuenta con E/S de alta densidad (hasta 40 canales/módulo).
  • Cumple con las normas de seguridad con prueba de carrera parcial de las válvulas críticas.
  • Admite niveles de rendimiento requeridos para el control de la turbomaquinaria.
  • Ofrece una amplia gama de módulos especializados que cumplen con las exigencias de SIL 3.
  • Fácil de usar y mantener
Trusted está diseñado para satisfacer una amplia gama de exigencias de seguridad y es fácil de integrar a soluciones de control más amplias.

Homologaciones Trusted

Cumplimiento de las normas de seguridad

Trusted está certificado por TÜV como adecuado para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Vea nuestras homologaciones de productos
Encuentre sus soluciones con nuestros servicios de procesos
Main Image
Capacidades
Encuentre sus soluciones con nuestros servicios de procesos

En un mercado mundial cada vez más competitivo, aprovechar la tecnología para ayudar a conservar el crecimiento comercial rentable es el objetivo de muchas empresas, pero a veces se necesita ayuda. Tenemos una amplia cartera de servicios para ayudarlo a obtener el máximo de su inversión en automatización.

Explore nuestras funciones
¿Quiere comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y dar asistencia técnica para su inversión en automatización.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Cap... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemas de seguridad de procesos Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de seguridad instrumentados Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right