Loading

Sistema de control AADvance

Sistema de seguridad instrumentado tolerante a fallos
Sistema de control AADvance hero image
Soluciones de procesos
    • Descripción general
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión integral de lotes
    • Gestión integral de lotes
  • optimización.
    • Descripción general
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • SIL-2 de ControlLogix
    • SIL-2 de ControlLogix
  • Servicios
    • Descripción general
    • Migración del DCS
    • Migración del DCS
    • DCS PlantPAx
    • DCS PlantPAx

Ya sea que necesite una arquitectura a prueba de fallos, tolerante a fallos o con redundancia modular triple (TMR), con un SIL de 1 a 3, tenemos lo necesario para sus requisitos de SIS. Nuestro sistema de control tolerante a fallos AADvance® es un sistema de seguridad instrumentado verdaderamente distribuido y escalable.


Reduzca los riesgos de seguridad

Proteja las personas, el medio ambiente y los activos de producción

Nuestra solución AADvance le permite aplicar distintos niveles de redundancia de módulo según lo requieran las partes específicas de su aplicación. Esta solución le permite especificar el nivel de disponibilidad e integridad de seguridad que necesita en toda su planta.

Más información sobre las soluciones de sistemas de seguridad instrumentados Explore nuestras soluciones de seguridad de procesos
Folleto del sistema de seguridad AADvance
Main Image
Folleto
Folleto del sistema de seguridad AADvance

El sistema AADvanced® consiste en módulos de procesador, módulos de E/S y conjuntos de terminación de campo que se pueden montar y configurar fácilmente.

Descargar ahora
Video del sistema de seguridad AADvance
Main Image
Presentación
Video del sistema de seguridad AADvance

La solución AADvance es una arquitectura escalable realmente distribuida que está compuesta por un controlador de hardware y un entorno de software.

Mirar ahora

Maximice el tiempo productivo y reduzca las interrupciones

Ventajas

  • Alto rendimiento
  • Amplias capacidades de integración
  • Potencia de procesamiento distribuida
  • Redundancia escalable para tolerancia a fallos
  • Apropiado para sistemas de E/S de todos los tamaños
  • Rentable para SIL 1 a 3 en el mismo sistema
  • Gestión de sistema y configuración de punto único simple

Características

  • Homologación IEC 61508 (TÜV y Exida)
  • Configuraciones a prueba de fallos y tolerante a fallos
  • Admite SIL 1 a SIL 3
  • Conectividad CIP con PlantPAx®
El sistema de seguridad AADvance es un sistema de seguridad instrumentado escalable que proporciona redundancia versátil del controlador.

Capacitación

Mantenimiento y resolución de problemas del sistema AADvance

Nuestros cursos de AADvance proporcionarán una reseña integral de hardware, software y resolución de problemas de AADvance.

Luego de completar esta capacitación, podrá:

  • comprender cómo funciona AADvance como controlador a prueba de fallos;
  • comprender los límites de configuración del sistema;
  • diseñar y montar un sistema completo; y
  • seleccionar el hardware correspondiente basado en la E/S.
Regístrese para la capacitación de AADvance
Capacitación detallada sobre sistemas AAdvance
Main Image
Folleto
Capacitación detallada sobre sistemas AAdvance

Este curso proporciona una visión general completa del hardware, software y solución de problemas de AADvance.

Descargar ahora
Capacitación sobre mantenimiento de AADvance
Main Image
Folleto
Capacitación sobre mantenimiento de AADvance

Curso de resolución de problemas, mantenimiento y operación de AADvance: se brinda una descripción general del hardware, el software y la resolución de problemas de AADvance.

Descargar ahora

Herramientas AADvance

Literatura y capacitación adicional

Ofrecemos herramientas adicionales para ayudar a asegurar que sus necesidades de capacitación e implementación de AADvance se aborden en el momento y de la forma que usted los necesita.

Manual de mantenimiento de compilación del Sistema de control AADvance
Main Image
Manual
Manual de mantenimiento de compilación del Sistema de control AADvance

El controlador AADvance está diseñado específicamente para aplicaciones de seguridad funcional y control crítico; ofrece una solución versátil para requisitos de menor escala.

Descargar ahora
Guía de configuración del controlador AADvance
Main Image
Manual
Guía de configuración del controlador AADvance

La estación de trabajo con ingeniería incorporada ejecuta AADvance Workbench, desarrollado específicamente para el sistema AADvance que le permite configurar el sistema.

Descargar ahora

Homologaciones AADvance

Cumplimiento de las normas de seguridad

TÜV homologó la idoneidad de AADvance para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:

  • IEC 61508 hasta SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • National Fire Protection Association 72/85/86
Vea nuestras homologaciones de productos

Asistencia técnica

Encuentre su solución con nuestros servicios

En un mercado mundial cada vez más competitivo, aprovechar la tecnología para ayudar a conservar el crecimiento comercial rentable es el objetivo de muchas empresas, pero a veces se necesita ayuda. Tenemos una amplia cartera de servicios para ayudarlo a obtener el máximo de su inversión en automatización.

Más información sobre nuestros servicios de procesos
¿Quiere comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y dar asistencia técnica para su inversión en automatización.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Cap... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemas de seguridad de procesos Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de seguridad instrumentados Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right