Loading

Sensores de presión

Nuestros sensores de presión incluyen resistentes controles de presión electromecánicos aptos para la industria, además de interruptores de presión de estado sólido para cualquier aplicación. Nuestros productos de control admiten múltiples requisitos de conmutación y salida. Puede usarlos en distintas aplicaciones y ambientes.
Sensores e interruptores
    • Descripción general
    • Fotoeléctrico
    • Fotoeléctrico
    • De proximidad inductivos
    • De proximidad inductivos
    • Ultrasónicos
    • Ultrasónicos
    • Capacitivos
    • Capacitivos
    • Detección 3D reconfigurable
    • Detección 3D reconfigurable
    • Herramienta de selección de sensores
    • Herramienta de selección de sensores
    • Descripción general
    • Finales de carrera compactos/de precisión
    • Finales de carrera compactos/de precisión
    • Finales de carrera para zonas peligrosas
    • Finales de carrera para zonas peligrosas
    • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
    • Interruptores de final de carrera para aplicaciones severas
    • Finales de carrera de metal
    • Finales de carrera de metal
    • Descripción general
    • Sensores de presión
    • Sensores de presión
    • Controladores de temperatura
    • Controladores de temperatura
    • Sensores de nivel
    • Sensores de nivel
    • Sensores de condiciones de estado sólido
    • Sensores de condiciones de estado sólido
    • Sensores de estado de detección de velocidad
    • Sensores de estado de detección de velocidad
    • Descripción general
    • Lector de códigos 48CR
    • Lector de códigos 48CR
    • RFID de alta frecuencia 56RF
    • RFID de alta frecuencia 56RF
    • Descripción general
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
Main Image

Controles de presión electromecánicos

Nuestros controles de presión electromecánicos Boletín 836 están diseñados para controlar o monitorear las condiciones de operación de muchos tipos de aplicaciones neumáticas o hidráulicas. Estos controles pueden mejorar procesos y sistemas, proteger equipos costosos y ayudar a proteger a los operadores.

Detalles del producto
Main Image

Controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa

Los controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa Boletín 836T cumplen con los requisitos tradicionales de las industrias de transporte y máquinas herramienta. La confiabilidad y la construcción comprobadas hacen que esta línea de controles de presión sea ideal para estas y otras aplicaciones exigentes.

Detalles del producto
Main Image

Nuestros sensores de presión de estado sólido Boletín 836P miden líquidos o gases de -14.5 a 10,000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con salidas con tecnología IO-Link, analógicas y discretas. Existen diversas conexiones de proceso que incluyen montaje al ras y conexiones sanitarias para lograr versatilidad en sus aplicaciones.

Sensores de presión de estado sólido 836P
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de condición Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores de presión Chevron RightChevron Right