Loading

Sensores fotoeléctricos

Dispositivos de detección de presencia
  • Sensores fotoeléctricos
  • Sensores de proximidad inductivos
  • Sensores ultrasónicos
  • Sensores de proximidad capacitivos

Los sensores fotoeléctricos usan un haz de luz para detectar la presencia o la ausencia de un objeto. Esta tecnología es una alternativa ideal a sensores de proximidad inductivos cuando se requieren distancias de detección largas o cuando el ítem que se desea detectar no es metálico. Nuestros sensores fotoeléctricos satisfacen aplicaciones que se encuentran en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte. Para sus aplicaciones especiales que requieren un conector o cable no estándar, podemos personalizar las conexiones del sensor.

Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo

Nuestros sensores fotoeléctricos con supresión del plano de fondo están diseñados para aplicaciones que requieren que el sensor vea un objetivo muy cercano a un segundo plano reflectante. La supresión del plano de fondo es especialmente eficaz cuando el objetivo y el segundo plano tienen una reflectividad similar (por ejemplo, la luz devuelta al sensor desde el objetivo es prácticamente igual que la luz que se refleja desde el segundo plano), o cuando se deben detectar objetivos oscuros contra un segundo plano más claro y más reflectante.

Loading
Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes

Nuestros sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes ClearSight™ abordan los tres principales desafíos del sensor: contraste, variaciones de forma y ambientes húmedos. Nuestros sensores proporcionan detección confiable de materiales transparentes tales como botellas de vidrio y plástico o películas.

Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos de color y contraste

Ofrecemos una amplia gama de sensores fotoeléctricos en distintos colores y contrastes. Desde sensores de reconocimiento de color RGB verdadero diseñados para uso industrial hasta sensores para detectar marcas de registro y un amplio rango de colores en segundo plano, incluidos pasteles difíciles, fabricamos sensores de color/contraste para satisfacer sus necesidades de aplicación.

Loading
Loading
Loading

Cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son esencialmente tuberías ligeras unidas a un sensor de fibra óptica. La luz emitida desde el sensor viaja a través de fibras transparentes en los cables y emerge en el extremo de la fibra. El haz transmitido o reflejado se lleva de vuelta al receptor a través de diferentes fibras. Nuestros cables de fibra óptica son ideales para la detección de objetos pequeños y se pueden montar en lugares que, de otra forma, serían inaccesibles para los sensores fotoeléctricos.

Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos de fibra óptica

Nuestros sensores de fibra óptica son aptos para aplicaciones de empaquetado que requieren detección de objetos muy pequeños, verificación de piezas en áreas de difícil acceso, registro de marcas de color y más. Nuestros sensores constan de una unidad de amplificación de luz y un cable de fibra óptica que puede instalar en el área de detección, lo que permite el ajuste remoto de la sensibilidad.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos de horquilla óptica

Nuestros sensores fotoeléctricos de horquilla óptica son un método fácil de aplicar y rentable para detectar y contar piezas pequeñas en una amplia gama de sectores. Eliminan los problemas de alineamiento y de ajuste que suelen acompañar a otras soluciones de detección mediante haces transmitidos. Seleccione entre modelos de plástico y de metal.

Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos de uso general

Nuestros sensores fotoeléctricos de uso general permiten trabajar con confianza. Satisfacen las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de tendencia general en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Sensores de etiquetas

Nuestros sensores de etiquetas están diseñados específicamente para detectar los flancos ascendentes o descendentes de etiquetas en un rollo. Usan tecnología de detección fotoeléctrica o capacitiva para desempeñarse en aplicaciones de empaquetado/etiquetado en las que otros sensores simplemente no están a la altura.

Loading

Sensores de láser fotoeléctricos

Los sensores láser detectan con precisión pequeños objetivos tales como tuercas de soldadura y abrazaderas de montaje. Tienen un rango de detección mucho mayor que los sensores que usan luz roja o infrarroja visible estándar.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Matrices de luces

Los sensores de matriz de luces combinan múltiples elementos emisores y receptores en una empaquetadura para crear un campo de detección en lugar de un haz de detección único. Por lo tanto, estos sensores pueden detectar objetivos en un área más amplia. Esto hace que las matrices sean ideales para detectar piezas mal formadas, productos con separaciones o espacios u objetivos posicionados irregularmente, a una fracción del costo de usar múltiples pares de sensores.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Sensores fotoeléctricos en miniatura

Estos sensores son muy pequeños y delgados, ideales para montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecemos una amplia selección de sensores en miniatura que van desde los VisiSight™, con un envolvente con una profundidad estándar en el sector de 20 mm, al 42KA en ultraminiatura, con una profundidad de solo 3.5 mm.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Serie especial

Ofrecemos una línea completa de sensores fotoeléctricos de serie especial que usan múltiples tecnologías de detección para dar solución a las aplicaciones más exigentes.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detección de presencia Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos Chevron RightChevron Right