Loading

Disyuntores de caja moldeada

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Nuestros disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades de corriente nominal y las capacidades de corte requeridas. Estos disyuntores brindan protección a los circuitos contra sobrecarga, cortocircuitos y fallos de tierra. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Disyuntores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Disyuntores de caja moldeada Chevron RightChevron Right