Unsere IEC-Reihenklemmen in Schraubausfürhung entsprechen anerkannten internationalen IEC-Normen. Unsere berührungssicheren Klemmen sind für die Montage auf einer DIN-Schiene konzipiert. Wir bieten eine große Auswahl IEC-Blöcke mit hoher Dichte von allgemeinen Durchgangsklemmen für Steuerklemmen bis zu Spezialblöcken für Erdung und Isolierung sowie Thermoelement-Blöcke für temperaturabhängige Prozesssteuerungsanwendungen.
Zweistufige Einsteckreihenklemmen
Unsere Einsteckreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine platzsparende Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker zur Schaltkreistrennung.
IEC-Thermoelement-Reihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Thermoelement-Reihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492 sind Reihenklemmen mit zwei Schaltkreisen, deren Stromschienen aus Thermoelementmaterial gefertigt sind. Sie können diese Klemmen in der Prozesssteuerung einsetzen, damit an den Verbindungen von Draht und Klemmenleiste keine zusätzliche EMK-Spannung entsteht.
IEC-Standard-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Standard-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492 wurden für Anwendungen mit einem Schaltkreis entwickelt. Diese Reihenklemmen sind für unterschiedliche Drahtbereiche in verschiedenen Größen und Farben verfügbar und können auf vielerlei Art verdrahtet werden.
IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Stab-Verbindung in Schraubausführung
Unsere IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Stab-Verbindung in Schraubausführung der Serie Bulletin 1492 verfügen an einer Klemmenseite über Stab-Verbindungen. Sie sind sowohl als Einzelschaltkreis- als auch als zweistufige Doppeltschaltkreisversionen verfügbar.
IEC-Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492 verfügen über Prüfstecker und Adapter zum Ermitteln vorhandener Spannung und Ausführen einfacher Diagnosemessungen. Die Durchgangsklemmen enthalten einen Prüfstecker zum Öffnen des Schaltkreises, damit der Strom über ein mit dem Leitungsbruch-Prüfstecker verbundenes Messgerät geleitet wird. Es können sowohl Prüfstecker mit als auch ohne Unterbrechung in Verbindung mit der Testklemme verwendet werden.
Platzsparende IEC-Erdungsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere platzsparenden IEC-Erdungsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492 verfügen über eine leicht zu erkennende, praktische und übersichtlich angeordnete Erdungsschiene, die auf die DIN-Schiene montiert ist.
Platzsparende IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere platzsparenden IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind kompakte Reihenklemmen, die in Anwendungen mit einem Schaltkreis auf vielerlei Art verdrahtet werden können. Die Klemmenleisten sind in neun Farben und verschiedenen Größen verfügbar, um unterschiedlichen Drahtbereichsanforderungen gerecht zu werden.
IEC-Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss und mit einem Schaltkreis
Unsere IEC-Neutralleiter-Trennklemmen in Schraubausführung mit einem Schaltkreis der Serie 1492 bieten ein größeres Maß an Sicherheit durch eine Trennvorrichtung, die zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erfordert. Diese Klemme ist mit einer Sammelschiene verbunden, die entlang der gesamten Länge der Klemmenleisten bis zu einer weiter unten auf der Schiene montierten Verbindungsklemme verläuft, damit eine isolierte neutrale Verbindung gewährleistet wird.
IEC-Sensorreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Sensorreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 stellen auf praktische Art und Weise alle Verbindungen zur Verfügung, die in einer Reihenklemme für 3-Leiter-Anwendungen erforderlich sind. Dadurch lässt sich Schaltschrankplatz einsparen.
IEC-Prozessreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Prozessreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie Bulletin 1492-JP wurden besonders für Anwendungen der Prozesskabelführung konzipiert. Sie sparen 45 % Schaltschrankplatz und verbessern die Leistung des Signalleitungsführung und -verteilung.
IEC-Einsteckreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere Einsteckreihenklemmen der Serie 1492 ermöglichen in Anwendungen mit wenig Platz das Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder eines Trennsteckers zur Schaltkreistrennung.
IEC-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere Neutralleitertrenn- und -installationsklemmen der Serie Bulletin 1492 bieten ein größeres Maß an Sicherheit, weil hier zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises Werkzeug erforderlich ist. Dieses System funktioniert mit einer Reihe von Durchgangsschaltkreisen, Erdungsschaltkreisen und Schaltkreisen mit direktem Anschluss an eine Sammelschiene. Diese Sammelschiene verläuft entlang der gesamten Länge der Klemmenleisten bis zu einer weiter unten auf der Schiene montierten Verbindungsklemme, damit eine isolierte neutrale Verbindung gewährleistet wird.
IEC-Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss und für mehrere Schaltkreise
Unsere IEC-Durchgangsklemmen der Serie 1492 mit Schraubanschluss und für mehrere Schaltkreise sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen. Die Klemmen sind eine gute Lösung für Verdrahtungsanwendungen hoher Dichte und stehen in neun Farben zur Verfügung.
Mini-Basiseinheiten für IEC-Reihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere Mini-Basiseinheiten der Serie Bulletin 1492 sind allgemeine ein- und zweistufige Durchgangs- und Erdungsklemmen. Diese langlebigen Klemmenleisten sind in vielen Farben in einer kleineren Größe verfügbar.
IEC-Trennklemmen mit Schraubanschluss
Mit unseren IEC-Trennklemmenleisten mit Schraubanschluss der Serie 1492 können Sie einen Schaltkreis einfach und zweckmäßig öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
IEC-Reihenklemmen mit internen Komponenten und Schraubanschluss
Unsere Reihenklemmen mit Schraubanschluss und internen Komponenten der Serie 1492 verfügen über feste elektronische Komponenten. Komponentenklemmen sind mit Diode in Sperr- und Durchlassrichtung, Überspannungsschutz oder zahlreichen Widerstandswerten verfügbar.
IEC-Erdungsklemmenleisten mit Schraubanschluss
Unsere Erdungsklemmenleisten mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine leicht zu identifizierende, praktische und übersichtlich angeordnete Erdschiene, die auf der DIN-Schiene montiert ist.
IEC-Sicherungsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Sicherungsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind Sicherungssockel mit Gelenkarm zum besseren Schutz vor Überstrom. Die Klemmen werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert. Die Sicherungsleisten sind in verschiedenen Größen für zahlreiche unterschiedliche Sicherungen sowohl mit als auch ohne Sicherungsüberwachung verfügbar.