Loading

EAC-Mikro-Verdrahtungssysteme

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
    • M23
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
    • USB-Kabel
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • Strom
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme
    • Bezeichnungssysteme

Unsere EAC-Mikro-Verdrahtungssysteme der Serie 889B ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch kodiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Main Image

EAC-Mikro-Anschlusskabel

Die EAC-Mikro-Anschlusskabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch kodiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Produktdetails

Main Image

EAC-Mikro-Steckverbinder

Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie Bulletin 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left EAC-Mikro Chevron RightChevron Right