Loading

FactoryTalk View Site Edition

HMI-Anwendung bietet einen vollständigen Überblick
Mitarbeiterin bei der Überprüfung einer Echtzeitansicht des Betriebs mit FactoryTalk Site Edition
FactoryTalk® View – HMI-Software
  • FactoryTalk View Site Edition
  • FactoryTalk View Machine Edition
  • FactoryTalk ViewPoint
  • HMI-Hardware
  • Von RSView32 zu FactoryTalk View SE

Vergessen Sie die Erfassung des Tages. Nutzen Sie die Chance für eine übergeordnete Ansicht! Dank eines umfassenden Bildes des Produktionsstatus über ganze Linien und Prozesse hinweg können Sie mit FactoryTalk® View Site Edition (SE) die Fertigung auf allen Ebenen überwachen und steuern – von einer einzelnen Bedienerstation bis hin zu verteilten Server/Client- und Mehrbenutzer-Anwendungen. FactoryTalk View Site Edition bietet eine genaue Echtzeit-Ansicht der Betriebsabläufe und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen mehrerer Beteiligter, einschließlich Technik, Instandhaltung, Betrieb und Informationstechnologie (IT) der Produktion.


FactoryTalk View Site Edition Profil
Mitarbeiterin im Seitenprofil, die am Schreibtisch sitzt, auf der Tastatur tippt und zwei Monitore ansieht, auf denen eine Software-Anwendung angezeigt wird
Produktprofil
FactoryTalk View Site Edition Profil

Mit FactoryTalk® View SE werden aktuelle HMI-Herausforderungen, Batch- und diskrete Anwendungen in einer einzigen Softwarelösung verwaltet, die betriebswichtige Einblicke in Echtzeit ermöglicht.

Jetzt herunterladen

FactoryTalk View SE liefert kritische Transparenz

Wir lassen die Katze aus dem Sack. Tauchen Sie ein und erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile dieser leistungsstarken, skalierbaren Visualisierungslösung.

FactoryTalk View SE erfüllt die Anforderungen an eine moderne Bedienerschnittstelle – und verbindet Menschen mit den Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Mit der Integration von Produktionshardware und -software, Werkzeugen, mit denen Bediener auf die benötigten Informationen zugreifen können, und der Unterstützung für neue Technologien, ermöglicht FactoryTalk View SE die Bereitstellung der Informationen, die für schnellere und bessere Entscheidungen erforderlich sind. Von einer einzelnen Arbeitsstation bis hin zu einem komplexen verteilten System ist FactoryTalk View SE die getestete Lösung mit der erforderlichen Flexibilität.


Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?

Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.

FactoryTalk View SE Publikationen
FactoryTalk View SE Publikationen

Sie suchen nach Whitepapers, Produktprofilen, Einsatz- oder Installationsanleitungen? Wie sieht es mit branchenspezifischen Informationen oder Richtlinien zur Compliance mit Vorschriften aus? Das alles und noch viel mehr finden Sie in der Literaturbibliothek.

Jetzt herunterladen
FactoryTalk View SE Videos
FactoryTalk View SE Videos

Die einfachste Lösung, um neue Informationen zu verarbeiten, ist oft das Anschauen eines Videos. Gestatten Sie, dass wir Ihnen helfen – schauen Sie sich diese FactoryTalk View SE Videos an. Heben Sie Ihre Kenntnisse auf die nächste Stufe.

Jetzt ansehen
Software-Kompatibilität und Downloads
Software-Kompatibilität und Downloads

Sie fragen sich, wie verschiedene Softwareprodukte zusammenwirken? Oder möchten Sie Funktionen und Möglichkeiten vergleichen? Hier finden Sie Informationen und Downloads wie Software, Firmware, Versionshinweise, Treiber und Werkzeuge.

Jetzt herunterladen

FactoryTalk View SE löst Ihre HMI-Herausforderungen

Zeit für eine Vorstellung. Erfahren Sie, wie zwei unserer Kunden FactoryTalk View SE neben anderen Lösungen eingesetzt haben, um ihre Herausforderungen in Bezug auf Cyber-Sicherheit und Produktivität zu lösen.

Ölriese verbessert die Cyber-Sicherheit und senkt Mitarbeiterkosten
Main Image
Anwenderbericht
Ölriese verbessert die Cyber-Sicherheit und senkt Mitarbeiterkosten

Ein großes Öl- und Gasunternehmen benötigte eine technologische Lösung zur Bündelung der Informationserfassung und zur Überwachung der über eines der ländlichen Täler Kaliforniens verteilten Steuerungsressourcen.

Jetzt lesen
Steuerungslösung steigert die Mehlproduktion
Main Image
Anwenderbericht
Steuerungslösung steigert die Mehlproduktion

Das erweiterte Automatisierungssystem verbessert die Betriebszeit, die Leistung sowie die Reputation erheblich.

Jetzt lesen

Erweitern Sie FactoryTalk Site Edition mit ThinManager

Bereitstellen und Verwalten der Bedienerschnittstelle mit Thin Clients

Die ThinManager® Thin-Client-Software ermöglicht die zentrale, sichere Konfiguration und Verwaltung von mehreren Datenquellen, Benutzerzugriffsrechten und die Bereitstellung auf Mobilgeräten. Kombinieren Sie FactoryTalk View Site Edition mit ThinManager, um das leistungsstärkste, integrierte Thin-Client-basierte HMI-System auf dem Markt zu erhalten.

Thin-Client-Management-Software
Ingenieur mit Brille nutzt einen Tablet-PC in Foundry. Industrieumgebung.
Software
Thin-Client-Management-Software

Mit unserer ThinManager® Thin-Client-Managementsoftware können Kunden ihren Betrieb über die sichere zentrale Verwaltung der Anwendungen und visuelle Quellen optimieren.

Erste Schritte
ThinManager- und View SE-Implementierungshandbuch
Main Image
Technische Daten
ThinManager- und View SE-Implementierungshandbuch

Dieses Handbuch konzentriert sich auf die Bereitstellung von ThinManager® mit dem FactoryTalk® View Site Edition Server, da dies die am häufigsten verwendete Architektur ist.

Jetzt herunterladen

Führen Sie die HMI-Software auf der Plattform Ihrer Wahl aus

Entdecken Sie neue Wege zur Lösung von Herausforderungen in Ihrem Betrieb

Sicherlich können Sie Betriebsinformationen auf die herkömmliche Art und Weise einsehen, doch heutzutage wird generell verlangt, dass wir uns schneller bewegen und intelligenter arbeiten. Manchmal bedeutet dies, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss, um kreative Wege zu finden, die Produktivität zu erhöhen. Eine Möglichkeit hierfür besteht in der Sicherstellung, dass Ihre Entscheidungen auf den relevantesten und aktuellsten Daten beruhen. Je weiter Sie von Ihren Daten entfernt sind, desto weniger nützlich werden sie. Erfahren Sie, wie Sie Steuerung und Bedienerschnittstelle in einem Gerät kombinieren können, das am Edge Ihrer Anwendung angesiedelt ist und mehr wertvolle Daten und sicherere Maschinen liefert.

Skalierbare Computer-Performance
Main Image
Leistungsangebot
Skalierbare Computer-Performance

Unsere skalierbare Computer-Lösung ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen über Daten zu treffen, und zwar genau dort, wo sie entstehen: in Ihren Maschinen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Versionsverlauf der FactoryTalk-Software
Ein Ingenieur steht in einem Werk, schaut sich laufende Maschinen an und tippt Informationen in seinen Laptop ein
Technische Daten
Versionsverlauf der FactoryTalk-Software

Versionsinformationen der FactoryTalk® Software, die inkrementelle Änderungen an Software-Releases oder wichtige Funktionen enthalten, die kürzlich hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen

Was ist neu bei FactoryTalk View SE

Sie benötigen Einzelheiten zu den wichtigsten Funktionen, die in den vorherigen und aktuellen Versionen von FactoryTalk View SE eingeführt wurden? Wir haben die Lösung!


RSView32 zu FactoryTalk View Modernisierung

Es ist an der Zeit, den Sprung zu wagen!

So sehr wir uns wünschen, dass gute Dinge ewig halten, sind Veränderungen unausweichlich – vor allem, wenn Technologie im Spiel ist. Für einige von Ihnen ist RSView®32 seit über zwei Jahrzehnten ein Eckpfeiler Ihres betrieblichen Erfolgs. Doch jetzt ist es Zeit für Sie, den Sprung zu FactoryTalk View zu wagen! Sie fragen, warum? Da wir heute mehr denn je gefordert sind, mit weniger mehr zu leisten, müssen wir intelligenter arbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie durch die Modernisierung Ihrer RSView32-Bedienerschnittstelle auf FactoryTalk View in die Lage versetzt werden, Engineering, Instandhaltung, Produktions-IT und Betrieb zusammenzubringen, um einen neuen Geschäftswert zu schaffen.

Von RSView32 zu FactoryTalk View SE
Zwei Mitarbeiter an einem Schreibtisch, die konzentriert zusammenarbeiten, um Daten aus der HMI-Software auf einem Tablet zu überprüfen und die Ergebnisse in einen Laptop einzugeben
Software
Von RSView32 zu FactoryTalk View SE

Wir unterstützen Sie bei der Migration von RSView®32 zu FactoryTalk® View, damit Sie zukunftsfest werden.

Erste Schritte

Eine geradlinige Erfahrung mit Software-Kauf

Sparen Sie Zeit, Geld und Chaos mit Software-Abonnements

Die Nachfrage nach Software auf Abonnementbasis steigt auf den gewerblichen und industriellen Märkten immer schneller an und wird voraussichtlich auch nicht mehr abnehmen. Wir begrüßen den Wandel und unterstützen Sie dabei, sich in dieser neuen Geschäftswelt zurechtzufinden.

FactoryTalk View-Bestellhandbuch
Männlicher Ingenieur mit Schutzbrille sieht sich Informationen auf seinem Tablet an
Handbuch
FactoryTalk View-Bestellhandbuch

Dieses Bestellhandbuch liefert Ihnen Richtlinien Schritt für Schritt, um Ihnen den Bestellvorgang zu vereinfachen und zu erklären.

Jetzt herunterladen
Nutzen Sie den Vorteil von Softwareabonnements.
Mitarbeiter und Mitarbeiterin betrachten einen Laptop mit Rockwell Automation-Logo auf der Oberseite
Broschüre
Nutzen Sie den Vorteil von Softwareabonnements.

So kann Ihnen die Nutzung von Softwareabonnements Vorteile verschaffen.

Jetzt herunterladen
Flexible Optionen für Software und Support
Ein Mitarbeiter mit Headset tippt Informationen in seinen Computer ein
Broschüre
Flexible Optionen für Software und Support

Kurze Vorstellung der modernen Software und Optionen von Rockwell Automation

Jetzt herunterladen

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt
PartnerNetwork-Programm
Drei Führungskräfte sitzen lächelnd und unterhalten sich
PartnerNetwork
PartnerNetwork-Programm

Mit dem PartnerNetwork™ von Rockwell Automation können unsere Kunden verbesserte Lösungen für ihre Automatisierungsinvestitionen entwickeln, herstellen und verwalten.

Weitere Informationen

Kontakt zu den Besten

Partner finden, die Ihnen bei Entwurf, Bau und Instandhaltung besserer Lösungen helfen können

Unser globales Ökosystem von Lösungs- und Supportanbietern kann die Geschwindigkeit und den Erfolg Ihrer Digitaltechnik steigern. Die Mitglieder unseres Partnerprogramms haben Erfahrung bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die für den Einsatz mit unseren Lösungen entwickelt wurden. Sie verfolgen einen kooperativen Ansatz und helfen Ihnen dabei, Projektumsetzungen zu vereinfachen und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen zu ziehen.


Für Sie empfohlen

Anwendungscodebibliotheken
Blickwinkel auf einen Monitor, der Code anzeigt
Support
Anwendungscodebibliotheken

Mit unseren Anwendungsinhalten können Ingenieure mithilfe von standardisierten, lebenszyklusverwalteten, anwendungsorientierten Bibliotheken Automatisierungsprojekte effizient erstellen.

Erste Schritte
FactoryTalk DesignSuite
Mitarbeiter, der die Studio 5000-Umgebung auf einem Monitor an seinem Schreibtisch betrachtet
Software
FactoryTalk DesignSuite

Systemdesign für die Anlagenautomatisierung, mit dem Entwicklungszyklen verkürzt, Risiken reduziert und Systemdesigns optimiert werden können. Lesen Sie mehr und sparen Sie Zeit durch große Taten.

Erste Schritte
Dynamische Software zur Erstellung eines digitalen Zwillings
Zwei männliche Ingenieure in einer Anlage, die ein Mobiltelefon mit einem Bauteil auf einem Tisch betrachten
Software
Dynamische Software zur Erstellung eines digitalen Zwillings

Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.

Erste Schritte
Digitales Engineering
Ingenieur, der die Leistung mit Echtzeit-Software auf seinem Tablet betrachtet
Leistungsangebot
Digitales Engineering

Ob Sie Maschinen entwickeln und in Betrieb nehmen oder die Produktion in einem Werk managen – mit digitalem Engineering können Sie Produkte in Rekordzeit auf den Markt bringen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® View – HMI-Software Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk View Site Edition Chevron RightChevron Right