Loading

Skalierbare Computer-Performance

Mit Edge Computing das Potenzial von Maschinen und Anlagen ausschöpfen
Skalierbare Computer-Performance
Industrielle Automatisierung und Steuerung
    • Überblick
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Kompaktsteuerung
    • Kompaktsteuerung
  • Integrated Architecture
    • Überblick
    • Intelligent Packaged Power-Systeme
    • Intelligent Packaged Power-Systeme
    • TotalFORCE-Technologie
    • TotalFORCE-Technologie
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Skalierbare Computer-Performance
    • Skalierbare Computer-Performance
    • Intelligente Geräte
    • Intelligente Geräte

Um die betrieblichen Abläufe zu optimieren, müssen Sie die anfallenden Daten schnell analysieren. Mit zunehmendem Abstand von den Daten bei der Entscheidungsfindung sinkt der Wert dieser Daten. Unsere Hardware für die Datenverarbeitung ermöglicht den Zugriff auf die Daten in den Maschinen.


Entdecken Sie die Vorteile skalierbarer Computer-Performance

Schnellere und fundiertere Entscheidungen

Daten befinden sich in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie sich beim Fällen von Entscheidungen an den Daten befinden, desto wertvoller werden die Daten. Sie können jetzt die Effizienz über den gesamten Produktionsprozess in Echtzeit voranbringen. Dafür haben wir Datenverarbeitungsfunktionen in eine ganze Palette von Bauteilen integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen an der Maschine – wo die Entscheidungen getroffen werden – besser ausschöpfen.

In diesem Video erfahren Sie mehr über skalierbare Computer-Performance.

Die Vorteile skalierbarer Rechenlösungen
Main Image
Überblick
Die Vorteile skalierbarer Rechenlösungen

Mit unserer skalierbaren Rechenlösung können Sie Entscheidungen schneller treffen, nämlich direkt an der Datenquelle.

Jetzt ansehen

Neue Möglichkeiten für intelligente Maschinen dank Edge Computing
Main Image
Neue Möglichkeiten für intelligente Maschinen dank Edge Computing

Dank der Kombination von Maschinensteuerung und Datenverarbeitungshardware in einer Plattform können OEMs intelligentere, sicherere und vielseitigere Maschinen herstellen.

Weitere Informationen

Neue Möglichkeiten für intelligente Maschinen dank Edge Computing

Mit Edge Computing wird die Nabelschnur (oder die Drahtlosverbindung) zwischen einer Maschine und dem PC oder Server durchtrennt. Wie? Indem Steuerungs- und Datenverarbeitungshardware in einer Plattform kombiniert werden. Erfahren Sie, wie sich auf diese Weise intelligentere, sicherere und leistungsfähigere Maschinen entwickeln lassen.


Flexible Entscheidungsfindung mit Edge-Daten

Daten befinden sich in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie sich beim Fällen von Entscheidungen an den Daten befinden, desto wertvoller werden die Daten. Sie können jetzt die Effizienz über den gesamten Produktionsprozess in Echtzeit voranbringen. Dafür haben wir Datenverarbeitungsfunktionen in eine ganze Palette von Bauteilen integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen an der Maschine – wo die Entscheidungen getroffen werden – besser ausschöpfen.


Das Portfolio skalierbarer Computer-Performance

Mit unserer skalierbaren Datenverarbeitungstechnologie sind Sie bei allen Anforderungen näher an den Daten – von der Entwicklung leistungsstarker Maschinen bis zur Steigerung von Kapazität und Produktivität. Das Portfolio:

CompactLogix 5480-Steuerung
Main Image
Hardware
CompactLogix 5480-Steuerung

Eine kompakte leistungsstarke Logix-Steuerung mit integriertem Windows 10 IoT Enterprise

Erste Schritte
ControlLogix 1756 Compute-Modul
Main Image
Hardware
ControlLogix 1756 Compute-Modul

Statten Sie Ihre ControlLogix-Steuerung mit Windows 10 IoT Enterprise aus.

Erste Schritte
VersaView-Industriecomputer
Main Image
Hardware
VersaView-Industriecomputer

robuste Datenverarbeitungsleistung in Industriequalität

Erste Schritte
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Skalierbare Computer-Performance Chevron RightChevron Right