Loading

Sonstige industrielle Netzwerke

Wir unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken der Industrieautomatisierung. in Netzwerken wie, Data Highway Plus DH-485 Universale dezentrale E/A und SERCOS II können Sie daher flexibel neue Anwendungen mit bestehenden verbinden. Wir bieten auch im Chassis integrierte Verbindungstechnik zu vielen anderen Netzwerken über unsere Encompass™-Partnerprodukte an.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk

Bei dem Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk handelt es sich um ein Local Area Network, das die dezentrale Programmierung und das Messaging zwischen Computern und Steuerungen für Anwendungen im Fertigungsbereich unterstützt.

Produktdetails

Main Image

Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

Unser dezentrales E/A-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen mit dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.

Produktdetails

Main Image

SERCOS-Schnittstelle

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit Schnittstellen-Achssteuerungsmodule, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung bereitstellen.

Produktdetails

Main Image

DH-485-Netzwerk

Das industrielle DH-485-LAN wurde für Anwendungen im Fertigungsbereich entwickelt. Es nutzt die Übertragungsnorm RS485.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sonstige industrielle Netzwerke Chevron RightChevron Right