Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

  • Main Image
Main Image

Unser dezentrales E/A-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen mit dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Universal Remote I/O (RIO)
  • Überblick

Überblick

  • Local Area Network für Anwendungen im Fertigungsbereich
  • Verbindet Steuerungen mit Remote I/O-Chassis und anderen intelligenten Geräten
  • Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich

Zusätzliche Informationen

Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit Universal Remote E/A-Konnektivität über das Technologiepartner-Programm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sonstige industrielle Netzwerke Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Universal Remote I/O (RIO) Chevron RightChevron Right