Loading

Netzreihenklemmen

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
    • M23
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
    • USB-Kabel
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • Strom
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme
    • Bezeichnungssysteme

Unsere Netzreihenklemmen umfassen Optionen zur Klemmenbezeichnung. Alle Einheiten sind mit Anschlussmaßen versehen und die Drahtbereiche und Anzugsdrehmomente auf dem Produkt sind für die einfache Installation etikettiert. Sie können aus fünf Ausführungen von Reihenklemmen auswählen: Mini-Reihenklemmen, offene Stromverteiler-Reihenklemmen, offene Durchgangs-/Spleiß-Reihenklemmen, geschlossene Stromverteiler-Reihenklemmen und Stromverteiler-Reihenklemmen mit UL 1953-Eintragung.

Main Image

Geschlossene Netzreihenklemmen

Unsere geschlossenen Netzreihenklemmen der Serie 1492 bieten zahlreiche Anschlusskonfigurationen und IP20-Schutz an der Vorderseite.

Produktdetails

Main Image

Stromverteilerklemmen

Unsere Stromverteilerklemmen der Serie Bulletin 1492 verwenden Standardquerverbindungen, um die Stromverteilung auf eine beliebige Anzahl von Klemmen zu ermöglichen. Es sind Konfigurationen mit linker, rechter oder mittlerer Zuleitung möglich.

Produktdetails

Main Image

Offene Netzreihenklemmen

Unsere offenen Netzreihenklemmen der Serie 1492 verteilen den Strom auf mehrere Lasten. Durchgangs- und Spleißklemmenleisten ermöglichen die einfache Verbindung von Feldverdrahtung und Schaltschrank. Unsere Version von Miniatur-Basiseinheiten bietet hohe Stromtragfähigkeit in einem äußerst kompakten Format und beansprucht nur wenig Platz im Schaltschrank.

Produktdetails

Main Image

SCCR-Hochstörungs-Netzreihenklemmen

Unsere SCCR-Hochstörungs-Netzreihenklemmen der Serie 1492 mit Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken entsprechend UL-Anforderungen sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen verfügbar. Sie verfügen über klappbare Abdeckungen, die den Zugang vereinfachen und besser vor zufälligem Kontakt schützen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Netzreihenklemmen Chevron RightChevron Right