Loading

Berührungssichere NEMA- und IEC-Reihenklemmen

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
    • M23
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
    • USB-Kabel
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • Strom
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme
    • Bezeichnungssysteme

Unsere Produktfamilie berührungssicherer Reihenklemmen reicht von den offenen NEMA/EEMAC-Klemmenleisten bis hin zu voll funktionsfähigen Klemmenleisten nach IEC. Unsere berührungssicheren Klemmblöcke sind kompakt und verfügen über versenkte Klemmen. Sie verfügen über UL- und CSA-Zulassung sowie über CE-Konformität für die Verwendung in der Europäischen Union. Sie können zwischen elf Farben auswählen, um Schaltkreise einfach zu kennzeichnen. Neben den genormten Klemmenleisten auf Mehrfachschienen verfügen wir auch über eine große Palette an Sicherungsklemmenleisten und Trennschalter.

Main Image

Sicherungsreihenklemmen und berührungssichere Überspannungsschutz-Reihenklemmen

Unsere Sicherungsleisten und Überspannungsschutzeinrichtungen der Serie Bulletin 1492 sind Klemmenleisten mit zwei Schaltkreisen, die aus einem Vorwiderstand/Kondensator bestehen, der mit einem Metalloxid-Varistor (MOV) parallel geschaltet ist.

Produktdetails

Main Image

Berührungssichere Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Reihenklemmen

Unsere berührungssicheren Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 ergänzen unsere Produktreihe berührungssicherer Reihenklemmen. Die Widerstandsklemme verfügt über zwei Schaltkreise mit einem Widerstand zwischen dem oberen und dem unteren Schaltkreis. Die Spannungsanzeigeklemme zeigt die Spannung an den oberen und unteren Klemmen an. Die Komponentenklemme verfügt über zwei Schaltkreise und eine Komponente zwischen dem oberen und dem unteren Schaltkreis.

Produktdetails

Main Image

Berührungssichere Reihenklemmen mit hoher Dichte

Unsere berührungssicheren Reihenklemmen mit hoher Dichte der Serie Bulletin 1492 fallen zwischen die offenen NEMA/EEMAC-Reihenklemmen bis hin zu voll funktionsfähigen Reihenklemmen nach IEC. Durch das kompakte Design (1492-HM2) können bis zu 100 Klemmen pro Fuß untergebracht werden.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Berührungssichere Klemmenleisten Chevron RightChevron Right