Loading

Automatisieren von Dienstprogrammen und unterstützenden Bereichen in der Metallindustrie

Steuerung und Optimierung in wichtigen Anwendungen
Walzen von Stahlblech in einer Anlage, verzinkte Stahlspule
Metallindustrie
  • Eisen und Stahl
  • Gießen, Walzen und Endbearbeitung
  • Steuerung von Dienstprogrammen
  • Vom Rohstoff bis zum Vertrieb

Von Stromverteilung bis hin zu Kransteuerungen spielen diese Anwendungen in jeder Stahlanlagen eine wichtige Rolle. Oft wird es übersehen, dass jede Ausfallzeit bei diesen Einrichtungen sich auf den gesamten Betrieb auswirken kann.


Verbindung von Prozess- und elektrischen verteilten Systemen

Viele Produktionsanlagen sind mit unabhängigen elektrischen Stromverteilungs- und Automatisierungssteuerungssystemen ausgestattet. Dieser Ansatz erhöht die Komplexität und die Kosten und lässt häufig die Produktivität und die Transparenz vermissen, die für fundierte Entscheidungen erforderlich sind.

Mit unserem Intelligent Packaged Power-Angebot können Sie Risiken reduzieren, indem unsere Motorsteuerungsgeräte und alle Elemente des elektrischen Verteilungsnetzes in einem einzigen Paket bereitgestellt werden.

Professioneller Elektriker aus Afrika, der in einer elektrischen Unterstation arbeitet
Broschüre
Intelligent Packaged Power

Mit unserem Intelligent Packaged Power-Angebot profitieren Sie von Digital-Technologie und Ethernet-Konnektivität.

Jetzt herunterladen
Loading

Kranautomatisierung und automatisierte Lagerlösungen

Kranautomatisierungslösungen
Kräne heben zwei Metallräder in einem Werk
Broschüre
Kranautomatisierungslösungen

Kräne, Hubwerke oder das Heben von Lasten jeglicher Art sind für den Betrieb eine besondere Herausforderung. Unsere skalierbaren, getesteten und validierten Kranautomatisierungslösungen sorgen für mehr Sicherheit und Produktivität in Ihrem Metallwerk.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Rockwell Automation und Shenzhou Machinery entwickeln autonome Steuerung für Brückenkrane

Diese intelligente Brückenkranlösung beschleunigt das Upgrade von Kranausrüstungen auf automatisierte und intelligente Steuerung und erhöht die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Sie suchen nach neuen Möglichkeiten, die Sicherheit der Mitarbeiter in Ihrer Metallproduktion zu gewährleisten und zugleich die Maschinenleistung zu maximieren? Das verstehen wir gut. Ihr Walzwerk läuft rund um die Uhr. Die Bewertung der aktuellen Systeme, Bedarfe und Probleme stellt einen komplizierten Prozess dar. Deshalb ist ein Partner hilfreich, der die Branche ebenso wie Ihre Stärken, Systeme und betrieblichen Ziele kennt.

Unsere Kranautomatisierungslösungen bieten integrierte Steuerungen, Antriebe, intelligente Sensoren und Lagerverwaltungssysteme und sorgen für eine optimierte Lagerung und eine sicherere Fördertechnik.


Höhere Zuverlässigkeit für Versorgungsunternehmen in Ihrer Anlage

Die Prozesse in Ihrer Anlage sind ohne Bereitstellung von Versorgungsgütern wie Wasser und technischen Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Druckluft nicht möglich.

Wir bieten Lösungen und integrierte Architekturen zur Unterstützung von verschiedenen Bereichen:

  • Skalierbarkeit
  • Integration in die Anlagensteuerungssysteme
  • Dezentrale Überwachung

Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Konnektivität und betrieblicher Effizienz bei gleichzeitiger Verbesserung aller Anlagen Ihres Metallbetriebs.

Intelligente Wasserlösungen
Luftzerlegungsanlage zur Herstellung von Industriegasen, blaue Rohre und Drohnenüberwachung
Branche
Intelligente Wasserlösungen

Die optimierte Nutzung von Wasser in der Metallindustrie ist eines Ihrer Hauptziele, da das Wasser immer knapper wird. Unsere intelligenten Wasserlösungen unterstützen Sie mit einem integrierten Lösungspaket dabei, diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. 

Entdecken Sie unsere Industrie

Antriebslösungen für die Metallindustrie

PowerFlex 755T-Antriebe erhöhen die Produktivität und Betriebszeit
Zwei Werksarbeiter schauen auf eine 6-Bildschirm-Anzeige in der Steuerzentrale
Broschüre
PowerFlex 755T-Antriebe erhöhen die Produktivität und Betriebszeit

Steigern Sie Ihre Kapitalrendite mit dem PowerFlex® 755TS-Frequenzumrichter. Dank der leistungsstarken TotalFORCE®-Technologie bietet der Frequenzumrichter eine hochleistungsfähige Drehmoment-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung, mit der Anwendungen rund um die Uhr reibungslos funktionieren. Außerdem erhöhen Echtzeiteinblicke die betriebliche Produktivität und sorgen für mehr Sicherheit.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Steigern Sie die Produktivität mit den PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichtern

Möchten Sie Ihre größten Herausforderungen meistern und gleichzeitig Ihre Produktion und Rentabilität steigern? PowerFlex 6000T-Antriebe lassen sich nahtlos in jedes Steuerungssystem integrieren und eignen sich für Softstart, Drehzahlregelung, Lastverteilung und vieles mehr!

Informieren Sie sich darüber, wie unsere Antriebssysteme die Leistung verbessern und einen zuverlässigen Betrieb sowie eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung gewährleisten.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisieren von Dienstprogrammen und unterstützenden Bereichen in der Metallindustrie Chevron RightChevron Right