Loading

Automatisierung von Stahlgießen, Walzen und Endbearbeitung

Zuverlässige Anwendungsleistung erzielen
Walzen von heißem Stahl im Werk
Metallindustrie
  • Eisen und Stahl
  • Gießen, Walzen und Endbearbeitung
  • Steuerung von Dienstprogrammen
  • Vom Rohstoff bis zum Vertrieb

Diese motorintensiven Anwendungen erfordern eine genaue Drehmoment- und Drehzahlregelung. Der Mangel an präziser Steuerung bei solchen Anwendungen kann sich auf die Qualität des Endprodukts auswirken und in den meisten Fällen zu Ausfallzeiten der Ausrüstung führen. Mit unseren branchengerechten Lösungen sind Sie diesen Herausforderungen gewachsen und erreichen Ihre Ziele.


Anwendungsspezifische Herausforderungen

Dauergießen

Das kontinuierliche Gießen von Stahl ohne Unterbrechungen und Abweichungen ist schwer zu gewährleisten. Vereinheitlichen Sie Ihre Betriebsabläufe mit Antriebssystemen, leistungsstarken Maschinenanalysen und erweiterten Motorsteuerungsfunktionen, um den Gießereibetrieb zu optimieren und gleichzeitig Ausfallzeiten und Wartungskosten zu verringern.

Warm- und Kaltwalzen

Die Anforderungen an Walzprozesse erfordern eine genaue Dickenregelung, die Vorhersage und Verhinderung von Ausfallzeiten sowie die Überwachung des Produktionsdurchsatzes. Mit unseren integrierten Lösungen für Prozesssteuerung, Energieversorgung und erweiterte Antriebe erreichen Sie eine präzise Drehzahl- und Spannungssteuerung sowie eine hohe Produktionsqualität.

Fertigungsstraßen für die Endbearbeitung

Eine vollständige Steuerung der Maschinenautomatisierung trägt dazu bei, Oberflächenfehler zu erkennen und die Produktivität zu erhöhen. Mit der richtigen Technologie und Anwendungs-Know-how sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb und die richtige Produktqualität in Ihren Fertigungsstraßen für die Endbearbeitung.

Interaktion mit unseren Antriebslösungen für die Metallindustrie

Diese TotalFORCE®-Demo stellt dar, wie Sie eine skalierbare, flexible und integrierte logische Steuerungsplattform entwickeln, betreiben und warten können – und damit viele Vorteile erzielen.

Probieren Sie es aus

Effektive Ergebnisse mit Lösungen für die Optimierung

Wie erzielen Sie die beste Leistung aus Ihren Anwendungen? Vereinfachen Sie Ihr Maschinendesign und erhöhen Sie gleichzeitig die Betriebssysteme mit Nieder- und Mittelspannungs-Frequenzumrichter für Haupt- und Hilfsmotoren. Profitieren Sie von der präzisen Drehzahl- und Drehmomentregelung für Gieß- und Walzanwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und Wartbarkeit.

Chevron DownChevron Down
Video
Entdecken Sie die nächste Generation an Allen-Bradley-PowerFlex-Frequenzumrichtern

Wir haben starke Motorsteuerung mit dem PowerFlex®-755TS-Frequenzumrichter auf die nächste Stufe gebracht. Intelligent, flexibel, leistungsstark – Die PowerFlex-755TS-Frequenzumrichter sind dazu entwickelt, bessere Produktionsdurchsätze, Betriebszeit, Energieeinsparung und Produktivität zu liefern.

Chevron DownChevron Down
Video
Automatische Reaktion auf Ihre Produktionsanforderungen

Erreichen Sie eine erstklassige Steuerung von Elektromotoren über eine präzise adaptive Steuerung von Geschwindigkeit, Drehmoment und Position mit der Technologie von PowerFlex TotalForce. Erfahren Sie, wie Sie mit dieser patentierten Motorsteuerungstechnologie Ihren Betrieb optimieren können.


Erfüllen Sie Ihre Anwendungsanforderungen mit einer skalierbaren, ganzheitlichen Lösung

Loading
Loading

Bei Walzprozessen und Verarbeitungslinien sind die Steuerungsstrategien sehr komplex. Die Lösungen für die Steuerungssysteme spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität und die Drehzahl der Fertigungsstraße, beispielsweise für genaue Drehzahlsollwerte für die Frequenzumrichter, die Regelkreise und die Spannungssteuerung, Planung und Steuerung von Hilfssystemen.

Nutzen Sie die leistungsstarken Funktionen unserer Steuerungslösungen für Ihre Anlage:

  • Eingebettete künstliche Intelligenz
  • Integration in Bewegungssteuerung
  • Nahtlose Konnektivität mit Frequenzumrichtern und Maschinensicherheitsgeräten
  • Offenheit für Systeme von Drittanbietern
  • Integration in Level 3-Anwendungen

Gestalten Sie die Zukunft Ihres Metallbetriebs

Lösungen für Optimierung, Transparenz und Zuverlässigkeit

Chevron DownChevron Down
Video
Minimieren Sie die Risiken in Ihrem Betrieb

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Ausrüstung und reduzieren Sie das Risiko von Gefahren am Arbeitsplatz mit den PowerFlex® 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichtertechnologien.

Energieeffizienz Ihres Antriebs berechnen
Hand unter leuchtender Glühlampe vor grün/schwarzem Hintergrund
Tools
Energieeffizienz Ihres Antriebs berechnen

Der Effizienzrechner des Frequenzumrichters berechnet Netzausfälle für Ihren Allen-Bradley-Antrieb und stellt sicher, dass er die Norm IEC 61800-9-2 erfüllt.

Weitere Informationen
Chevron DownChevron Down
Video
Minimieren Sie die Risiken in Ihrem Betrieb

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Ausrüstung und reduzieren Sie das Risiko von Gefahren am Arbeitsplatz mit den PowerFlex® 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichtertechnologien.

Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisierung von Stahlgießen, Walzen und Endbearbeitung Chevron RightChevron Right