Endkunden bewegen sich hin zum Connected Enterprise, in dem Systeme der Informationstechnologie (IT) und der Betriebstechnik (OT) in einer einzigen Netzwerkarchitektur zusammengebracht werden. Mit intelligenten Maschinen und intelligenten Anlagen erhalten Sie auf unvergleichliche Weise mehr Daten, bessere Konnektivität und zuverlässigere Sicherheit – und damit verhelfen Sie sich und Ihren Kunden zu mehr Erfolg.
Erfüllen Sie Kundenwünsche
Wichtige Überlegungen bei der Entwicklung intelligenter Maschinen und Anlagen
Wenn Sie wettbewerbsfähig bleiben möchten, sind Sie zu fortlaufender Innovation gezwungen. Da sich immer mehr Endbenutzer in Richtung Connected Enterprise bewegen, um Produktion und Lieferkette zu optimieren, wird auch der zusätzliche Wert eines Systems über den bloßen Wert seiner Maschinen und Ausrüstung hinaus immer entscheidender. Sie erwarten auch von Ihnen Unterstützung bei den dringendsten Anforderungen:
- Globale Wettbewerbsfähigkeit
- Mitarbeiterbereitschaft
- Sich ändernde Risiken
- Neue Technologien:
Endkunden verlangen von Ihnen die Bereitstellung intelligenter Maschinen und Anlagen, die sich problemlos in eine Fabrik integrieren lassen, Zugriff auf Informationen bieten und eine anpassungsfähige Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen ermöglichen.
Um den Prozess zu vereinfachen, sollten Sie sich auf drei Hauptpunkte beim Design konzentrieren:
- Prozesse: Holen Sie Endkunden auf ihrer Reise hin zu einem Connected Enterprise® ab, und erkennen Sie ihren Bedarf
- Technologie: Setzen Sie die richtigen Technologien und Fertigkeiten ein.
- Mitarbeiter: Bauen Sie die nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten auf, sowohl intern als auch extern.
Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam an der Entwicklung der intelligenten Maschinen und Anlagen, die Ihre Fertigungs- und Industriekunden brauchen.
Halten Sie Sicherheitsvorschriften ein, und optimieren Sie den Betrieb
Intelligente Maschinen und Anlagen machen es leichter denn je, den Betrieb zu optimieren und zugleich Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Mit Sicherheitssystemdiagnosen, integrierten Sicherheitslösungen und moderner Sicherheitstechnologie können Sie den inhärenten Wert des Designs intelligenter Sicherheitssysteme nutzen.
Schutz schafft Sicherheit
Schutz sollte eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Komponente Ihrer gesamten Sicherheitsstrategie sein. Dies bedeutet ein proaktives Sicherheitsmanagement über die Sicherheit am Arbeitsplatz hinweg und bis in den Verbraucherschutz hinein. Ziel ist eine Sicherung der Maschinen, des geistigen Eigentums, der physischen Assets, der Mitarbeiter und der Umwelt.
Design für Informationsverfügbarkeit
Informationsfähige Maschinen reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Effizienz
Informationsfähige Maschinen und Anlagen liefern Leistungs- und Betriebsdaten in Echtzeit. Ihre Endkunden benötigen jederzeit abrufbare und im gesamten Unternehmen transparente Informationen. Anhand dieser Informationen können Mitarbeiter fundierte Entscheidungen treffen, Ausfallzeiten verringern sowie die Anlageneffizienz und -produktivität steigern.
Visualisierung für Smart Manufacturing
Erreichen Sie mit Visualisierungs- und HMI-Lösungen Ihre Ziele hinsichtlich Produktivität, Innovation und Globalisierung. Unser Portfolio bietet ein einheitliches Erscheinungsbild für elektronische Bedienerterminals, verteilte Client-/Server-Bedienerschnittstellen und Informationssoftware. Die Programmiertools und die erweiterten Softwareanwendungen umfassen Funktionen für den dezentralen Zugriff und die Datenanalyse, die eine schnellere Entwicklung und eine höhere Effizienz ermöglichen.
Vereinfachen Sie die Integration
Sorgen Sie für eine schnelle Fehlerbehebung und weniger Ausfallzeiten
Wenn Ihre Kunden versuchen, den Fertigungsbereich mit dem Unternehmen zu verbinden, werden Maschinen, die die Lücken zwischen den Domänen überbrücken, schnell zu einem Wettbewerbsvorteil. Die Nutzung einer einzigen Steuerungs- und Informationsplattform zum Sammeln, Übertragen und Auswerten von Echtzeit-Betriebsdaten ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und weniger Ausfallzeiten.
Stellen Sie sichere und robuste Lösungen für industrielle Netzwerke bereit
EtherNet/IP ist ein offenes industrielles Ethernet-Netzwerk, in dem diskrete, Sicherheits-, Bewegungs-, Prozess- und Antriebssteuerungsanwendungen verarbeitet werden. EtherNet/IP sorgt für den sicheren Austausch von Echtzeitinformationen zwischen Maschinen, Systemen und Unternehmen. EtherNet/IP ermöglicht den sicheren Austausch von Echtzeitinformationen zwischen Maschinen, Systemen und Unternehmen, damit IT- und Betriebsprofis ihre geschäftlichen Ziele einfacher erreichen können.
Liefern Sie Diagnose und Analyse in Echtzeit
Reagieren Sie mit dezentraler Überwachung schnell auf Probleme
Der dezentrale Zugriff bietet zusätzliche Umsatzmöglichkeiten, engere Kundenbeziehungen und einen großen Wettbewerbsvorteil. Überwachen Sie die Maschinenleistung von jedem beliebigen Ort der Welt aus. Reagieren Sie aus der Ferne auf kritische Situationen – Sie sparen damit Reise- und Standortkosten. Reagieren Sie schneller auf Probleme mit der Ausrüstung, oder vermeiden Sie sie direkt. Das Ergebnis: weniger Ausfallzeiten und höhere Produktivität.
Geräte mit integrierter Intelligenz
Geräte mit integrierter Intelligenz bieten Ihren Kunden neue Möglichkeiten, Maschinenlebenszyklen zu verlängern und Ausfallzeiten zu verkürzen. Integrierte Funktionen wie Vibrationsüberwachung, Zustandsüberwachung und Drehmomentsignaturen ermöglichen es, Fehler zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Bediener können Fehler schneller beheben und auftretende Probleme lösen.
Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit
Liefern Sie flexiblere Maschinen und Anlagen
Mit innovativen Designs und einer skalierbaren Automatisierungstechnologie können Sie flexiblere intelligente Maschinen und Ausrüstung bereitstellen, die bei der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie in folgenden Bereichen helfen:
- kürzere Installations- und Inbetriebnahme-Zykluszeiten
- verbesserte Umrüstungszeiten
- geringere Energiekosten
- Einhaltung von elektrischen, mechanischen und Umweltvorschriften
- mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und Anlagenschutz
Entwicklungs-Design für die Produktion
Entwurfssoftware steigert die Automatisierungsproduktivität durch eine Verkürzung der Design-Zeit. Sie senkt Kosten durch konsistente, modulare Lösungen, die die Fertigungseffizienz erhöhen.
Skalierbare Steuerplattform
Ein gemeinsames Framework ist einfacher zu entwickeln, zu installieren, zu verwalten und instand zu halten. Es ermöglicht Ihnen, die korrekte Größe des Steuerungssystems für die Anwendung Ihres Kunden zu bestimmen. Unser Integrated Architecture®-Systemportfolio umfasst Steuerungs-, Visualisierungs-, Prozess- und Netzwerk-Produktreihen.