Loading

Industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme

Bauen Sie skalierbare, intelligente Maschinen und realisieren Sie Smart Manufacturing
Industrielle Automatisierung und Steuerung
Industrielle Automatisierung und Steuerung
    • Überblick
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Kompaktsteuerung
    • Kompaktsteuerung
  • Integrated Architecture
    • Überblick
    • Intelligent Packaged Power-Systeme
    • Intelligent Packaged Power-Systeme
    • TotalFORCE-Technologie
    • TotalFORCE-Technologie
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Skalierbare Computer-Performance
    • Skalierbare Computer-Performance
    • Intelligente Geräte
    • Intelligente Geräte

Die schnelle technologische Entwicklung in industriellen Automatisierungssystemen erfordert eine bessere Vernetzung zwischen den Geräten im Fertigungsbereich und dem Rest des Unternehmens. Dafür ist eine sichere Netzwerkinfrastruktur erforderlich, außerdem intelligente Geräte für eine effiziente Datenerfassung sowie die Möglichkeit, Daten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln.

Die unternehmensweite Integration von Steuerung und Informationen ermöglicht es unseren Kunden, ihren Betrieb durch den Zusammenschluss von Anlage, Standort, Einrichtung und Mitarbeitern zu optimieren. Unsere Portfolios an Steuerungssystemen, Motorsteuerungen und intelligenten Geräten zielen auf die industrielle Automatisierung und Steuerung ab. Die Kombination dieser drei Plattformen ermöglicht den Aufbau eines höchst effizienten industriellen Automatisierungssystems, das genau Ihren Anforderungen entspricht.

Loading
Loading
Loading

Ein skalierbares Portfolio für die industrielle Automatisierung

Aufbauend auf modernen Technologien

Zum Aufbau eines Connected Enterprise wird statt einzelner Produkte ein Automatisierungs- und Steuerungssystem benötigt, bei dem alle Geräte nahtlos miteinander verbunden sind. Mit unseren Produkten, unserer Software und unseren Services überbrücken Sie die Lücke zwischen den Systemen auf Maschinenebene und den Unternehmenssystemen und optimieren so Ihre Entscheidungsfindung.

Wir bieten skalierbare, zukunftssichere Lösungen an, die auf modernen Technologien beruhen und Ihnen den Aufbau einer sicheren Echtzeitinfrastruktur ermöglichen, mit der Sie eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.

Integration von Steuerung und Informationen
Eine schwarzweiße Architekturzeichnung, welche die Verbindungen eines Rockwell Automation-Softstartersystems darstellt
Überblick
Integration von Steuerung und Informationen

Erfahren Sie, wie Sie mit Integrated Architecture durch Smart Manufacturing The Connected Enterprise® realisieren können.

Weitere Informationen
Integrierte Entwicklungsumgebung
Eine Dashboard-Ansicht mit vier grauen und weißen Icons mit Schlössern darüber: In der oberen linken Ecke ist Equipment mit einem Schlosssymbol angeordnet; in der oberen rechten Ecke befinden sich zwei Menschen, einer mit einem Entriegelungssymbol und einer mit einem verriegelten Symbol; unten links gibt es eine Aufstellung von drei Computern mit einem Häkchen und unten rechts sind unlesbare Daten mit einem verriegelten Symbol dargestellt.
Überblick
Integrierte Entwicklungsumgebung

Erfahren Sie, wie die integrierte Designumgebung Studio 5000 Sie dabei unterstützt, The Connected Enterprise® zu realisieren.

Weitere Informationen
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz
eine graue Fertigungslinie mit überlagerten roten Linien, die die Verbindungen zwischen den verschiedenen intelligenten Geräten hervorheben und den Datenfluss veranschaulichen
Überblick
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz

Unsere intelligenten Geräte sind eine integrierte skalierbare Lösung, die Effizienzsteigerungen ermöglichen und die Gesamtbetriebskosten reduzieren. Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten reduzieren und Ihre Investitionen in intelligente Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine intelligentere Fertigung.

Weitere Informationen

Robotersysteme mit hoher Wertschöpfung

Bessere Ergebnisse mit vereinfachteren, intelligenteren Entwicklungen

Fertigungssysteme müssen immer mehr Produktionsanforderungen gerecht werden. Der Einsatz von flexiblen und zukunftsgerechten Robotern ist ein wesentlicher Bestandteil, diesen Herausforderungen gerecht zu werden und für die Bedürfnisse der Zukunft bereit zu bleiben. Steuerungsarchitekturen, die Hardware und Software von Rockwell Automation nutzen, machen die Realisierung des vollen Potentials von Robotern einfacher als je zuvor. Durch das Verbinden von Robotern und Steuerungssystemen durch EtherNet/IP oder ihrer Kombination in ein einheitliches System können Hersteller Systeme realisieren, die den Betrieb schneller erreichen und skalierbarer, agiler und verbundener sind.

Loading

Loading

Eine einzige, sichere Netzwerkinfrastruktur

Integration von Industrie- und Unternehmenssystemen

Als Hersteller stehen Sie unter dem wachsenden Druck, die gemeinsame Nutzung von Informationen in ihrem Betrieb zu verbessern. Durch Erfassung und Verarbeitung von Echtzeitinformationen können Sie die Flexibilität und Produktivität Ihres Unternehmens steigern. Mit EtherNet/IP™-Netzwerken lassen sich Ihre Anlage und Ihr Unternehmen sicher und zuverlässig verbinden. Wir verfolgen ein ganzheitliches, auf offenen Systemen beruhendes Konzept zur sicheren Vernetzung Ihres Unternehmens. Mit unseren Produkten, Lösungen und professionellen Services verbessern Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur, steigern die industrielle Sicherheit und optimieren Ihre Automatisierungs- und Informationslösungen.


Daten, die bessere Entscheidungen antreiben

Das maximale Potenzial Ihrer Maschinen und Anlagen nutzen

Mittels skalierbarer Computer-Performance werden Rechenfunktionen in eine Vielzahl von Geräten integriert, sodass Sie mehr aus Ihren Maschinen und Ihren Anlagen herausholen und näher an den Informationen dran sind, und zwar direkt an der Maschine: dort, wo Entscheidungen getroffen werden müssen.

Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right