Loading

DeviceNet-Netzwerke

Das DeviceNet™-Netzwerk bietet eine offene Steuerung auf Geräteebene und Informationsvernetzung für einfache industriell genutzte Geräte. Es unterstützt die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und übergeordneten Geräten wie speicherprogrammierbaren Steuerungen und Computern. Da Strom und Signale in nur einem Kabel transportiert werden, ermöglicht dieses Netzwerk einfache und wirtschaftliche Verdrahtungsoptionen.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

DeviceLogix-fähige Produkte

Die intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und geringeren Kosten.

Produktdetails

Main Image

DeviceNet-verbundene Produkte

Wir bieten zahlreiche mit DeviceNet™-verbundene Produkte für Ihre Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte DeviceNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum DeviceNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir setzen unsere Investitionen in DeviceNet mit Lösungen fort, die die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von DeviceNet vereinfachen.

Produktdetails

Main Image

DeviceNet-Netzwerkmedien

Zu den DeviceNet™-Netzwerkmedien zählen dicke und dünne Rund- oder Flachkabel. Rundkabel, die in der Regel für Hauptleitungen verwendet werden, sind auf Spulen oder als vorkonfigurierte Anschluss- oder Verbindungskabel erhältlich. Die Flachkabelsysteme der Marke KwikLink™ bieten eine einfache, modulare Verkabelungsmethode in Form einer flachen, vieradrigen Hauptleitung mit Schneidklemm-Steckverbindern (IDCs), die Einbauzeiten und Materialkosten senken.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet-Netzwerke Chevron RightChevron Right