Loading

Netzwerksicherheit und Infrastruktur

Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte

Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der besten Netzwerkarchitektur und geben Ihnen Tipps zur Konzipierung und Realisierung. Wir bieten eine Vielzahl an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Steuerungssystem optimal nutzen können.


Chassisbasierende Kommunikationsmodule
Main Image
Chassisbasierende Kommunikationsmodule

Unser ControlLogix®-System nutzt Verbindungen, um Kommunikationsverknüpfungen zwischen Geräten herzustellen. Unsere chassisbasierenden Kommunikationsmodule der Serie 1756 unterstützen die Herstellung von Verbindungen und die Implementierung einer netzwerkbasierten Zugriffssteuerung für Benutzer, Geräte und Netzwerke im 1756-Chassis. 

Produktdetails

ControlNet-Netzwerk

Das ControlNet™-Netzwerk ist ein Netzwerk mit offener Steuerung, das den Anforderungen von Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz entspricht. ControlNet unterstützt die Verriegelung von Steuerung zu Steuerung sowie die Echtzeitsteuerung von E/A, Antrieben und Ventilen. Außerdem werden Steuerungsvernetzungsfunktionen für diskrete Anwendungen und Prozessanwendungen geboten, darunter auch Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.

ControlNet-verbundene Produkte
Main Image
ControlNet-verbundene Produkte

Wir bieten zahlreiche mit ControlNet™-Produkte für Ihre Anwendungen an. Die Produkte verfügen entweder über eine integrierte ControlNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum ControlNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir unterstützen weiterhin Ihre Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz.

Produktdetails
ControlNet-Netzwerkmedien
Main Image
ControlNet-Netzwerkmedien

Unsere Netzwerkmedien und Anschlusskomponenten der Marke ControlNet™ geben Ihnen die nötige Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Netzwerks. Das ControlNet-Koaxialkabel ist ein praktisch leistungsverlustfreies, vierfach abgeschirmtes RG-6-Koaxialkabel für gängige Installationen. Mit dem ControlNet-Lichtwellenleiter können Sie ein Segment Ihres Netzwerks erweitern, EMV-Störfestigkeit sicherstellen und die Installation auch in explosionsgefährdeten Bereichen vornehmen. Wir bieten eine breite Palette an Anschlüssen, Anschlusssteckern, Repeatern und Werkzeugen für Koaxial- und Glasfasersysteme. Wählen Sie den Kabeltyp abhängig vom Einsatzzweck oder der Umgebung, in der Sie das System verwenden.

Produktdetails

DeviceNet-Netzwerk

Das DeviceNet™-Netzwerk bietet eine offene Steuerung auf Geräteebene und Informationsvernetzung für einfache industriell genutzte Geräte. Es unterstützt die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und übergeordneten Geräten wie speicherprogrammierbaren Steuerungen und Computern. Da Strom und Signale in nur einem Kabel transportiert werden, ermöglicht dieses Netzwerk einfache und wirtschaftliche Verdrahtungsoptionen.

Main Image
DeviceLogix-fähige Produkte

Die intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und geringeren Kosten.

Produktdetails
Main Image
DeviceNet-verbundene Produkte

Wir bieten zahlreiche mit DeviceNet™-verbundene Produkte für Ihre Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte DeviceNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum DeviceNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir setzen unsere Investitionen in DeviceNet mit Lösungen fort, die die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von DeviceNet vereinfachen.

Produktdetails
DeviceNet-Netzwerkmedien
Main Image
DeviceNet-Netzwerkmedien

Zu den DeviceNet™-Netzwerkmedien zählen dicke und dünne Rund- oder Flachkabel. Rundkabel, die in der Regel für Hauptleitungen verwendet werden, sind auf Spulen oder als vorkonfigurierte Anschluss- oder Verbindungskabel erhältlich. Die Flachkabelsysteme der Marke KwikLink™ bieten eine einfache, modulare Verkabelungsmethode in Form einer flachen, vieradrigen Hauptleitung mit Schneidklemm-Steckverbindern (IDCs), die Einbauzeiten und Materialkosten senken.

Produktdetails

EtherNet/IP-Netzwerk

Das EtherNet/IP™-Netzwerk ermöglicht werksweite Netzwerksysteme unter Verwendung von offenen, der Industrienorm entsprechenden Netzwerktechnologien. Damit werden Echtzeitsteuerung und -informationen in diskreten Anwendungen, Anwendungen mit kontinuierlichen Prozessen, Batch-, Sicherheits-, Antriebs- und Bewegungsanwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ermöglicht. Im EtherNet/IP-Netzwerk können Geräte wie Motorstarter und Sensoren mit Steuerungen und HMI-Geräten sowie weiteren Geräten im Unternehmen verbunden werden. Es unterstützt sowohl nicht industrielle als auch industrielle Kommunikationen in einer allgemeinen Netzwerkinfrastruktur.

ArmorStratix 5700-Ethernet-Schalter für den Industrieeinsatz
drei armorstratix-Industrieschalter
ArmorStratix 5700-Ethernet-Schalter für den Industrieeinsatz

Wie die meisten guten Dinge, haben auch die ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches ein Ende. Diese Produkte werden eingestellt und ab dem 1. März 2023 nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Aber keine Sorge ... Wir haben Tools, die Ihnen helfen, Ihre Optionen zu bestimmen, und können Sie bei der Umstellung zu moderneren Technologien unterstützen.

Produktdetails
Embedded Switch-Technologie
Main Image
Embedded Switch-Technologie

Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und Device-Level-Ring-Topologien (DLR) für EtherNet/IP™-Anwendungen.

Produktdetails
EtherNet/IP-verbundene Produkte
Main Image
EtherNet/IP-verbundene Produkte

Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP-Angebote um neue und innovative Produkte.

Produktdetails
CIP Security-Proxy
Main Image
CIP Security-Proxy

Mit unserer CIP Security™-Proxy der Serie 1783 erhalten Sie Sicherheit in Ihrer gesamten Anlage durch den Einsatz von EtherNet/IP-kompatiblen Geräten. CIP-Sicherheit ist ein Teil der mehrschichtigen Verteidigungsstrategie, die den Schutz gegen Angriffe unterstützt, wenn Bedrohungsakteure von außen böswillig auf Ihr Netzwerk zugreifen, z. B. Rezepte stehlen, Ausrüstung ausfallen lassen oder unbekannte neue Programme in Ihr System einspeisen. Die Implementierung von CIP Security in Ihr System wird mit dem Proxy leicht gemacht, sodass Sie Ihre Netzwerke über Geräte absichern und zum Schutz des Connected Enterprise beitragen können.

Produktdetails
Network Address Translation-Geräte (NAT)
Main Image
Network Address Translation-Geräte (NAT)

Möchten Sie die Flexibilität in Ihrem kleinen Steuerungssystem erhöhen? Würden Sie gern mehrere Maschinen über dieselbe Leitung mit identischen Netzwerkeinstellungen konfigurieren?  Mit unseren NAT-Geräten können Sie Ihre Maschinen anpassen: Komplizierte, kostspielige und zeitaufwändige Änderungen gehören dann der Vergangenheit an.

Produktdetails
Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches
Main Image
Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches

Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switches der Serie 1783 sind optimal für kleine Steuerungsnetzwerke geeignet. Diese Switches in Industrieausführung benötigen keinerlei Konfiguration und werden über einfache Kabelanschlüsse mit den Logix-basierten Steuerungen verbunden.

Produktdetails
Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix® 2500 Lightly Managed Switches der Serie 1783, die Netzwerk-Verbindungsfähigkeit in Anwendungen ermöglichen, in denen herkömmliche Unmanaged Switches keine Diagnose- oder Sicherheitsfunktionen bieten können. Diese Konnektivität unterstützt Sie dabei, eine höhere Produktivität und Netzwerkzuverlässigkeit zu erreichen.

Produktdetails
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router

Unser Stratix® 4300 Remote Access Router ist Teil einer Komplettlösung, die auch die FactoryTalk® Remote Access™ Software mit einschließt. Zusammen bilden diese Produkte die Lösung Remote Access for Industrial Equipment. Diese Konnektivität bietet Unterstützung bei der Installation, dem Programmieren von Updates und der On-Demand-Fehlerbehebung und Wartung, wenn Sie nicht reisen können. 

Produktdetails
Industrielle Stratix 5400-Ethernet-Switches
Main Image
Industrielle Stratix 5400-Ethernet-Switches

Unsere Stratix® 5400 Ethernet-Managed-Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 unterstützen Layer 2-Switching und Layer 3-Routing mit Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) und zusätzlichen GE-Glasfaserports, die für eine verbesserte Skalierbarkeit in verschiedenen Anwendungen sorgen. 

Produktdetails
Industrielle Stratix 5410 Distribution Switches
Industrielle Stratix 5410 Distribution Switches

Unsere Stratix" 5410 Distribution Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 sind für die 19-Zoll-Rack-Montage für höhere Portdichte ausgelegt und eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Portoptionen und Network Address Translation (NAT)-Fähigkeiten.

Produktdetails
Industrielle Stratix 5700 Managed Ethernet-Switches
Main Image
Industrielle Stratix 5700 Managed Ethernet-Switches

5700 Managed Ethernet-Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 verwenden die aktuelle Cisco® Catalyst®-Switch-Architektur und den entsprechenden Funktionssatz. Sie wurden für Switching-Anforderungen von kleineren Anwendungen bis hin zur IT-bereiten Integration mit werksweiter Infrastruktur entwickelt. 

Produktdetails
Stratix 5800 Leistungsstarke Managed Switches
Stratix 5800 Leistungsstarke Managed Switches

Die leistungsstarken Stratix® 5800 Managed Ethernet-Switches bieten Gigabit-Leistung in einem flexiblen Paket. Dieser ist sowohl in fester als auch in modularer Ausführung erhältlich und unterstützt eine Vielzahl von Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodulen. Zum Erfüllen einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen ist er mit Layer-2-Switching- oder Layer-3-Routing-Firmware-Optionen erhältlich.

Produktdetails
Stratix 5950 Security Appliance
Stratix 5950 Security Appliance

Unsere Stratix® 5950 Security Appliance der Reihe 1783 vereint eine Reihe moderner Sicherheitsfunktionen in einem einzigen Gerät zum Schutz Ihrer industriellen Automatisierungsinfrastruktur. 

Produktdetails
Ethernet-Netzwerkmedien
Main Image
Ethernet-Netzwerkmedien

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an industrietauglichen physikalischen Ethernetkabeln, wie M12-Verbindungstechnik, Variant 1-Verbindungstechnik nach Industriestandard und RJ45-Verbindungstechnik. 

Produktdetails

Gateways und Koppler

Wir bieten eine Vielzahl von Gateway-Geräten und Kopplern zur nahtlosen Verbindung Ihrer Informations- und Steuerungsnetzwerke mit dem Netzwerk auf Geräteebene zur Senkung der Steuergerätekosten an, und zwar durch Nutzung der vorhandenen Netzwerkstrukturen für den Zugriff auf Daten in anderen Netzwerken. Zusätzliche Koppler sind über unsere Encompass™-Partner, unser Referenzprogramm für Produkte anderer Hersteller, verfügbar. So können Sie schnell die Produkte finden, die Ihre Anwendungsanforderungen am besten erfüllen.

Main Image
Redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache, redundante und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus(H1)-Netzwerk. 

Produktdetails
Main Image
Intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus-(H1)-Netzwerk. 

Produktdetails
Main Image
Redundante ControlNet zu FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™ zu FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails
Main Image
Redundanter ControlNet zu Profibus-PA-Koppler

Unser redundanter ControlNet™ zu Profibus-PA-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von Profibus-PA-Feldgeräten zu beliebigen Logix-Plattformen. Dieser Koppler ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Profibus-PA und ControlNet, ohne eine Profibus-DP-Zwischenschicht zu erfordern.

Produktdetails
Main Image
EtherNet/IP zu DeviceNet-Koppler

Unsere EtherNet/IP™ zu DeviceNet-Koppler der Serie 1788 bieten eine schnelle und integrierte Lösung zur Erweiterung eines neuen oder bestehenden Systems um DeviceNet™. Mit den integrierten dezentralen Zugriffsfunktionen können Sie die Geräte im DeviceNet-Netzwerk über die automatische Geräteverwaltung steuern, konfigurieren und entstören.

Produktdetails
Main Image
Schnellstart-Anleitung für redundanten EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™ zu FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails
Main Image
Redundanter EtherNet/IP zu Profibus-PA-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™ zu Profibus-PA-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von Profibus-PA-Feldgeräten zu beliebigen Logix-Plattformen. Diese Koppler ermöglichen eine direkte Verbindung zwischen Profibus-PA und EtherNet/IP, ohne eine Profibus-DP-Zwischenschicht zu erfordern.

Alle anzeigen » Produktdetails
IO-Link-Technologie
Main Image
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird.

Produktdetails

Sonstige industrielle Netzwerke

Wir unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken der Industrieautomatisierung. in Netzwerken wie, Data Highway Plus DH-485 Universale dezentrale E/A und SERCOS II können Sie daher flexibel neue Anwendungen mit bestehenden verbinden. Wir bieten auch im Chassis integrierte Verbindungstechnik zu vielen anderen Netzwerken über unsere Encompass™-Partnerprodukte an.

Main Image
Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk

Bei dem Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk handelt es sich um ein Local Area Network, das die dezentrale Programmierung und das Messaging zwischen Computern und Steuerungen für Anwendungen im Fertigungsbereich unterstützt.

Produktdetails
Main Image
DH-485-Netzwerk

Das industrielle DH-485-LAN wurde für Anwendungen im Fertigungsbereich entwickelt. Es nutzt die Übertragungsnorm RS-485.

Produktdetails
Main Image
SERCOS-Schnittstelle

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. 

Produktdetails
Main Image
Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

Das Remote I/O-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen zu dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.

Produktdetails

Netzwerke für Prozessmessgeräte

Unsere Netzwerke für Prozessinstrumente ermöglichen die Kommunikation zwischen Prozessinstrumenten und dem Prozessleitsystem. Das dezentrale PlantPAx™-Steuerungssystem bietet eine integrierte Unterstützung für Geräte an HART- und FOUNDATION™-Feldbussen. Unsere Encompass™-Partner bieten eine erweiterte Unterstützung für Profibus PA sowie für Modbus- und andere Netzwerke. Endress+Hauser und andere Partner bieten jetzt Prozessinstrumente mit Anschlussmöglichkeiten für EtherNet/IP™-Netzwerke an, um diesem neuen Trend gerecht zu werden.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Das PlantPAx™-Prozessleitsystem bietet eine einzige, werksweite Steuerungs- und Informationsplattform, und die FOUNDATION Fieldbus-Norm eröffnet die Möglichkeit, die Steuerungsarchitektur in der gesamten Einrichtung zu verteilen. Die Kombination dieser beiden leistungsstarken Technologien ermöglicht eine integrierte, nahtlose Verteilung von Daten und die Prozesssteuerung mit Geräten aus verschiedenen Quellen.

Produktdetails
Main Image
HART-Kommunikationsprotokoll

Das HART-Protokoll (Highway Addressable Remote Transducer) ist ein allgemein anerkannter Standard für digital erweiterte Kommunikation mit Instrumentierung in den Prozessindustrien.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right