Loading

NEMA-Schütze

Unsere motorgeeigneten Schütze sind in den NEMA-Größen 00-9 verfügbar und werden zum Direktstart von AC-Motoren in Ausführungen mit und ohne Gehäuse angeboten. Unsere Schütze können auch für Nicht-Motor- und Lichtlasten eingesetzt werden. Wir verfügen auch über eine Vielzahl von NEMA-Schütze mit Marine-Zertifizierung für viele Offshore-Anwendungen. Wir verfügen über Lichteinspeisungstrennschütze zum Ein- und Ausschalten großer Lichtblöcke.
Schütze für die Motorsteuerung
  • Kombinierte Schütze
    • Überblick
    • Große IEC-Schütze
    • Große IEC-Schütze
    • IEC-Standardschütze
    • IEC-Standardschütze
    • Miniaturschütze
    • Miniaturschütze
    • Sicherheitsschütze
    • Sicherheitsschütze
    • Wendeschütze für Kondensatoren
    • Wendeschütze für Kondensatoren
    • Überblick
    • AC-Leistungsschütze
    • AC-Leistungsschütze
    • Schütze für definierte Anwendungen
    • Schütze für definierte Anwendungen
    • Durchgangsverdrahtung für Motorlasten
    • Durchgangsverdrahtung für Motorlasten
    • Obere Verdrahtung für Motorlasten
    • Obere Verdrahtung für Motorlasten
    • Vakuumschütze
    • Vakuumschütze
  • Halbleiterschütze
Main Image

NEMA-AC/DC-Schütze

Die NEMA-Schütze und -Motorstarter der Serie 300 sind eine platzsparende und wirtschaftliche Alternative für Anwendungen, die eine NEMA-konforme Motorsteuerung erfordern. Diese NEMA-konformen Produkte basieren auf dem Design der IEC-Schütze und sind mit zahlreichem Zubehör sowie mit elektronischen Motorschutzrelais kompatibel.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Schütze für definierte Anwendungen 

Schütze für definierte Anwendungen der Serie 400 sind kompakt und ermöglichen Platzeinsparungen bei gleichzeitiger hoher Leistungsfähigkeit. Diese Produktreihe von Schützen erfüllt die elektrischen und mechanischen Anforderungen für zweckgebundene Geräte oder übertrifft sie.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Schütze mit Durchgangsverdrahtung für Motorlasten

Die Leistungsschütze ohne Gehäuse der Serie 500F AC sind für die Durchgangsverdrahtung mit NEMA-Größe 0 bis 5 verfügbar. Die Leitungsklemmen befinden sich oben auf dem Gerät und die Lastklemmen am Boden. Verwenden Sie diese Schütze zur Schaltung von AC-Motorlasten, wenn kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird. Unsere Schütze können mit Steuergeräten wie Drucktastern, Wahlschaltern, Zeitwerken, Relais oder Temperaturschaltern dezentral bedient werden.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Schütze mit oberer Verdrahtung für Motorlasten

Leistungsschütze der Serie 500 AC sind mit oberer Verdrahtung in NEMA-Größe 00 bis 9 verfügbar. Alle Leistungskabel sind oben an den Schützen angebracht. Verwenden Sie diese Schütze zur Schaltung von AC-Motorlasten, wenn kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird. Die Schütze können mit Drucktasten, Drehschaltern, Zeitrelais, Relais oder Temperatursensoren dezentral bedient werden.

Produktdetails

Main Image

Vakuumschütze

Unsere NEMA-Mittelspannungs-Vakuumschütze der Serie 1102C/1104C und 1502 sorgen für die Stabilität des Motorsteuerungssystems in rauen, verschmutzten Umgebungen. Unsere Vakuumtechnologie bietet eine besonders effektive Lichtbogenlöschung über 600 V, wenn Sie einen kompakten und langlebigen Starter verwenden. Unsere Vakuumschütze sind mechanisch und elektrisch verriegelt, damit die Schütze nicht gleichzeitig geschlossen werden können.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schütze Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left NEMA-Schütze Chevron RightChevron Right