Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen für Schütze über 100 A.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Erfüllt die Anforderungen von IEC-, UL-, CSA und RoHs-Normen
- Vereinfacht die Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich
- Spulenklemmen ≤ 100 A können ohne Demontage umgedreht werden
- Verfügbare integrierte SPS-Schnittstelle für Schütze über 100 A
- Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch
- Integrierter Überspannungsschutz
- Wie kann ein Schütz beim Design eines Schaltschranks Geld sparen? – Lesen Sie diesen Blog mit einer ausführlicheren Erörterung der Auswirkungen der Auswahl des Schützes auf die Kosten.
Produktvergleich |
Serie 100-K
|
Serie 100-C
|
Serie 100-E
|
Linienbreite | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
Minimieren Sie Netzteil-Anforderungen: Einschaltstromstoß VA reduziert um bis zu 68% und abgedichtetes VA um mehr als 75% verglichen mit standardmäßigen, nicht elektronischen Spulen | X | ||
Vereinfachte Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich | X | ||
Sicherheitsausführungen verfügbar | X | X | |
Gleiche Abmessungen für AC und DC | X | 12 & 24 V DC | X |
Integrierter Überspannungsschutz | Optional | DC-Spulen | AC- und DC-Spulen |
Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig) | X | Keine Demontage notwendig | |
Optional integrierte PLC-Schnittstelle ohne Koppelrelais | X | ||
Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter | X | X | |
Optionaler Hilfsschalter für Frontmontage mit Spulenanschlüssen erleichtert die Verdrahtung von drei Komponentenstartern | X | ||
Optional elektronische und pneumatische Zeitmodule (9…97 A) | X | X | |
Kompatibel mit elektronischen Motorschutzrelais | X | X | |
Kompatibel mit Bimetall-Motorschutzrelais | X | X |
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed (File No. E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Nutzungsbedingungen auf Anfrage)
Konformität mit Normen
- IEC/EN 60947-1, Niederspannungsschaltgeräte
- IEC/EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgeräte, Schütze und Motorstarter
- IEC/EN 60947-5-1, Niederspannungsschaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente
- UL 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (USA)
- CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (Kanada)
- Mechanisch verbundene Kontakte: IEC 60947-5-1, Anhang L
- Spiegelkontakte: IEC 60947-4-1, Anhang F
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für IEC-Schütze | 100-PP002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu IEC-Schützen | 100-TD013 | |
Nordamerikanische Normen, Konfigurationen und Nennwerte: Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen | IC-AT001 | |
UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte | CMPNTS-SR002 |