Loading

Mini-Plus-Verdrahtungssysteme

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
    • M23
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
    • USB-Kabel
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • Strom
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme
    • Bezeichnungssysteme

Unsere Mini-plus-Verdrahtungssysteme der Serie 889N vereinen hochbelastbare Anschlusskabel, Adapterkabel und auf Schalttafel montierte Steckdosen, damit Geräte mit bis zu zwölf Stiften sicher angeschlossen werden können.

Main Image

Mini-Plus-Anschluss- und -Adapterkabel

Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen. Die PVC-umspritzten Stecker sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Produktdetails

Main Image

Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage

Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Diese Steckverbinder sind als Stecker oder Buchen mit 12,7 mm verfügbar. 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Mini Plus Chevron RightChevron Right