Loading

DIN-Ventilsteckverbinder

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
    • M23
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
    • USB-Kabel
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • 1492 Schaltschrankmontage
    • Strom
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme
    • Bezeichnungssysteme

Die DIN-Ventil-Verbindungstechnik der Serie 889 umfasst Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung und Kabel, die einen sicheren Anschluss in industriellen hydraulischen und pneumatischen Einsatzbereichen mit Magnetventilen und Druckschaltern ermöglichen. Diese in einer Vielzahl von Größen und Verdrahtungskonfigurationen verfügbaren Produkte bieten genormte Anschlussmöglichkeiten und optimale Schutzeigenschaften in verschiedensten Umgebungen. Einige Modelle beinhalten Überspannungsschutzschaltungen, die die Magnetspulen in anderen Geräten vor potentiell schädlichen Stromspitzen schützen.

Main Image

DIN-Ventilanschlusskabel und Adapterkabel

Unsere DIN-Ventilanschlusskabel und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889 bieten Steckverbindungen für Standardventile und andere Geräte. Optional integrierte Überspannungsschutzschaltungen schützen die Magnetspulen in den Feldgeräten vor potenziell schädlichen Stromspitzen. Die Anschlusskabel verfügen über DIN-Anschlüsse für fliegende Litzen. Die Verbindungskabel bieten eine Anschlussmöglichkeit von DIN auf M12.

Produktdetails

Main Image

DIN-Ventilsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung

Mit unseren DIN-Ventilsteckverbindern für die individuelle Konfektionierung der Serie 889 können Sie in kurzer Zeit individuelle Kabel mit Steckverbindern für Standardventile und andere Geräte im Fertigungsbereich herstellen. Diese in einer Vielzahl von Größen und Verdrahtungskonfigurationen verfügbaren Produkte bieten genormte Anschlussmöglichkeiten und optimale Schutzeigenschaften in verschiedensten Umgebungen. Optional integrierte Überspannungsschutzschaltungen schützen die Magnetspulen in den Feldgeräten vor potenziell schädlichen Stromspitzen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DIN-Ventil Chevron RightChevron Right