Loading

Motorschutzschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter bieten Kurzschlussschutz für einzelne Motorlasten und sind für verschiedene Baugrößen und Installationsarten verfügbar. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Motorstartern, Überlastrelais und Schützen kombinieren.

Ein Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT-D9N mit absperrbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslöser-Sichtzeichen.

140MT Motor-Kurzschlussschutzschalter

Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT (Version D9N) mit einer Nennleistung von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.

Produktdetails

Main Image

140MG – Motorschutzschalter

Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MG können eine Trennvorrichtung für Motor-Abzweigstromkreise, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz) und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Diese Geräte sind ausgelegt für 3 bis 1.200 A. In Nordamerika fordern die elektrotechnischen Normen, dass einzelne Motorzweigleistungen durch UL/CSA-zertifizierte Sicherungen, Leistungsschalter oder manuelle kombinierte Motorschalter mit Eigenschutz geschützt sein müssen.

Produktdetails

Main Image

140M Motorschutzschalter

Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140M ab März 2022 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sind. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Motor-Kurzschlussschutzschaltern der Serie 140MT.

Diese Motor-Kurzschlussschutzschalter haben einen erweiterten Strombereich für Modelle der Baugrößen C (32 A) und D (40 A). Produkte der Baugröße 140M F werden weiterhin erhältlich sein.

Erfahren Sie mehr im Migrationsprofil für Motorschutzschalter von Serie 140M zu 140MT/UT.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motorschutzschalter Chevron RightChevron Right