Loading

Automatisierung in Brauereien

Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Produktion und Verpackung in Brauereien
Zwei männliche Mitarbeiter schauen in einer Brauerei auf einen Edelstahlfass
Lebensmittel und Getränke
    • Molkerei
    • Molkerei
    • Backbetrieb
    • Backbetrieb
    • Getränke
    • Getränke
    • Brauerei
    • Brauerei
    • Fertiggerichte
    • Fertiggerichte
    • Proteinverarbeitung
    • Proteinverarbeitung
    • Energiemanagement
    • Energiemanagement
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelsicherheit
    • Lebensmittelsicherheit
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • CPG-Agilität
    • CPG-Agilität

Automatisierte Software und Lösungen für Brauereien unterstützen Sie dabei, die für das Anlagen- und Prozessmanagement aufgewendete Zeit zu verringern, damit Sie sich ganz auf die Kunst des Bierbrauens konzentrieren können.


Halten Sie mit den Anforderungen des Marktes Schritt

Erhöhen Sie Kapazität und Wirtschaftlichkeit ohne zusätzliche Kosten

Als Brauer liegt Ihr Hauptfokus darauf, hochwertiges Bier zu produzieren, das die Anforderungen der Kunden erfüllt. Das Betreiben einer rentablen, produktiven Brauerei ist jedoch mit vielen konkurrierenden Herausforderungen verbunden. Gleichbleibende Qualität, eine Steigerung des Ertrags und eine Verringerung der Produktionszeiten und -kosten sind nur einige davon. Für den Aufbau einer besseren Brauerei benötigen Sie flexible Prozesse und einen besseren Einblick in Ihre Prozesse.

Wir kennen die Brauindustrie und die Herausforderungen, vor denen Sie Tag für Tag stehen. Unsere Konzentration auf die Optimierung der Bierproduktion umfasst jede Phase Ihrer Abläufe. Sie unterstützt Sie bei den Themen Kosten, Qualität und Flexibilität, um alle Anforderungen zu erfüllen:

Automatisierungsanlagen für Craft-Brauereien
Main Image
Broschüre
Automatisierungsanlagen für Craft-Brauereien

Entdecken Sie diese handwerkliche Brauerei interaktiv und erfahren Sie, wie Sie die Produktivität steigern, die Komplexität minimieren und mehr Zeit erhalten, um sich wieder auf die Qualität Ihres Craft-Bieres zu konzentrieren.

So geht's

FactoryTalk Brew und FactoryTalk Craft Brew

Modulare Brauereilösung für die Anforderungen von Brauereien mit großem Produktionsvolumen

Als Großbrauerei steht Qualität für Sie an erster Stelle und Sie suchen nach Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. FactoryTalk® Brew™ ist eine modulare Brauereilösung, die Systeme verbindet und aussagekräftige Informationen liefert. Diese Vernetzung bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Zugriff auf Echtzeitdaten der Brauereiprozesse
  • Werksübergreifender Vergleich der Leistung
  • Verwaltung des Energieverbrauchs
  • Schnelle Produktionsskalierbarkeit
Brauerei-Portfolio
Main Image
Broschüre
Brauerei-Portfolio

Unser Brauerei-Portfolio ist darauf ausgerichtet, mit einer modernen Brauereilösung den wichtigen Marktherausforderungen erfolgreich begegnen zu können.

Jetzt herunterladen

Modulare Sudhaus-Anwendung für Mikrobrauereien und Brauhäuser

Kontinuierliches Wachstum erfordert skalierbarere Prozesse, um gleichbleibende Qualität und Geschmacksstabilität zu liefern. Die FactoryTalk® Craft Brew-Lösung ist ideal als Einstieg in die Automatisierung mit minimalem Einsatz von Instrumentierungsmitarbeitern und Technikern geeignet.

Dank der intuitiven und anpassbaren Schnittstelle können Sie eine aktive Rolle im Prozess einnehmen. Mit dieser flexiblen Lösung können Sie den Ausstoß steigern und die Produktionszeit verkürzen.


Full Sail Brewing setzt Manufacturing Intelligence wirkungsvoll ein
Main Image
Anwenderbericht
Full Sail Brewing setzt Manufacturing Intelligence wirkungsvoll ein

Eine Craft-Bier-Brauerei führte ein Upgrade auf ein vollständig automatisiertes, vernetztes Maischefiltrationssystem durch und konnte so nicht nur die Brauzykluszeiten verkürzen, sondern auch die Produktqualität steigern.

Weitere Informationen

Intelligente Brauereilösungen liefern Erkenntnisse

Full Sail Brewing setzt Manufacturing Intelligence wirkungsvoll ein

Die Craft-Brauerei führte ein Upgrade auf ein vollständig automatisiertes, vernetztes Maischefiltrationssystem durch und konnte so nicht nur die Brauzyklen verkürzen, sondern auch die Produktqualität steigern. Das transparente System liefert Echtzeitdaten, die Full Sail Brewing eine bessere Kontrolle über die Prozesse des Unternehmens verleihen. So verbesserte das System die Qualität jedes einzelnen Suds. Durch diesen Wechsel zu einem automatisierteren Brausystem konnte die Brauerei die Zykluszeit um 50 % reduzieren und die Kapazität um 25 % erhöhen. Auf dieser Basis konnte Full Sail den Wasserverbrauch jährlich um etwa 3,8 Millionen Liter senken und die Nachhaltigkeitsziele ergänzen.


Brauen Sie Bier allerhöchster Qualität

Skalierbare Brauereilösungen für einen gleichbleibenden Geschmack und einen höheren Ertrag

Steigern Sie ganz einfach die Kapazität, ohne den einzigartigen Geschmack zu beeinträchtigen, der Ihren Kunden so gefällt. Ob Sie 800 Liter oder eine Million Liter produzieren: Sie müssen gleichbleibende Qualität erzielen, den Ertrag verbessern und die Produktionszeiten und -kosten reduzieren, um eine rentable, produktive Brauerei zu betreiben.

Wir bieten flexible, skalierbare und wirtschaftliche Brauereilösungen, mit denen Sie Kapazität und betriebliche Effizienz erhöhen können. Erfahren Sie, wie eine einfach zu konfigurierende intuitive Interaktion mit Ihrem Brauereiprozess den Zeitaufwand für Anlagen-, Rezept- und Prozessmanagement reduzieren kann.

Automatisierungsoptionen für Brauereien jeder Größe
Main Image
Brauen
Automatisierungsoptionen für Brauereien jeder Größe

In diesem Video erleben Sie unsere FactoryTalk® Brew™- und FactoryTalk® Craft Brew-Lösungen in Aktion.

Weitere Informationen

Sleeman Breweries wächst mit Prozessautomatisierung
Main Image
Anwenderbericht
Sleeman Breweries wächst mit Prozessautomatisierung

Sleeman Breweries musste der Kundennachfrage gerecht werden. Durch die Aktualisierung des Prozessautomatisierungssystems konnte Sleeman die Produktionskapazität um 50 % erhöhen.

Weitere Informationen

Brauerei steigert die Kapazität um 50 Prozent

Realisierung eines virtualisierten Prozessautomatisierungssystems zum Erfüllen der Nachfrage

Sleeman Breweries, die drittgrößte Brauerei in Kanada, musste die Produktionskapazität erhöhen, um die steigende Verbrauchernachfrage zu erfüllen. Eine weitere Herausforderung bestand darin, die hohen Kosten für den Bau einer neuen Einrichtung auf der grünen Wiese zu vermeiden. Mit der Unterstützung von McRae Integration implementierte Sleeman Breweries ein virtualisiertes Prozessautomatisierungssystem, das auf dem DCS PlantPAx® mit der Software Meridian BrewSoft basiert. Innerhalb von zwei Wochen steigerte die Brauerei die Produktionskapazität um 50 Prozent.


Automatisierungs- und Steuerungslösungen für Brauereien

Lösungen, mit denen die Nachfrage erfüllt, die Qualität gesichert und Kosten reduziert werden

Wir bieten Lösungen für die gesamte Brauerei, vom Materialeingang über die Produktion bis hin zur Verpackung und Auslieferung. Ein datengestütztes Steuerungssystem sorgt für werksweite Transparenz in allen Produktionsbereichen.

Verwandte Produkte

  • DCS PlantPAx
  • Batch-Steuerung
  • Manufacturing Intelligence
  • Automatisierung der Lebensmittelverpackung
  • Software FactoryTalk Operation
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Brauerei Chevron RightChevron Right