Loading

Getränkeherstellung

Optimierte Getränkeproduktion mit Automatisierungs- und Steuerungssystemen
Grüne Kunststoffflaschen auf einem Förderband in einem Werk
Lebensmittel und Getränke
    • Molkerei
    • Molkerei
    • Backbetrieb
    • Backbetrieb
    • Getränke
    • Getränke
    • Brauerei
    • Brauerei
    • Fertiggerichte
    • Fertiggerichte
    • Proteinverarbeitung
    • Proteinverarbeitung
    • Energiemanagement
    • Energiemanagement
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelsicherheit
    • Lebensmittelsicherheit
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • CPG-Agilität
    • CPG-Agilität

Die Getränkeproduktion wird durch die Vorlieben der Verbraucher, Nachhaltigkeitsaspekte, Sicherheits- und gesetzgeberische Aspekte sowie durch die steigenden Rohstoff- und Energiekosten maßgeblich beeinflusst. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Getränkehersteller ihre Produktivität und Leistung unter Kostenaspekten überwachen müssen. Durch Investitionen in fortschrittliche Technologien können Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen, Ihren Betrieb optimieren und die Nachfrage erfüllen.


Höhere Produktivität zum Erfüllen der Nachfrage

Wandeln Sie Produktionsdaten in aussagekräftige Informationen um

Die Rohstoffpreise steigen, der Geschmack der Verbraucher verändert sich, und Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Gleichzeitig ist es Ihnen wichtig, nachhaltig zu agieren. All dies ermöglicht Ihnen ein informationsfähiges Getränkeautomatisierungssystem, das Sie dabei unterstützt:

  • die Produktionseffizienz zu verbessern und den Durchsatz zu erhöhen
  • den Ertrag zu erhöhen und den Ausschuss zu reduzieren
  • die Betriebskosten zu senken
  • Verbesserung der Anlagenauslastung
Die Herausforderungen in der Branche überwinden
Main Image
Überblick
Die Herausforderungen in der Branche überwinden

Verbraucher möchten eine größere Auswahl. Die Vorschriften werden immer genauer. Der Betrieb wird immer komplexer. Informationen darüber, wie Hersteller diese Herausforderungen angehen

Weitere Informationen

Getränkehersteller erweitert Kapazität
Main Image
Anwenderbericht
Getränkehersteller erweitert Kapazität

Weltweiter Getränkehersteller erweitert die Kapazität und steigert die Konsistenz. Migration eines existierenden Batch-Systems nutzt das Prozessautomatisierungssystem PlantPAx.

Weitere Informationen

Erweiterte Kapazität bei der Getränkeproduktion

Verbesserter Durchsatz durch Migration des existierenden Batch-Systems

Mit dem DCS PlantPAx®, einem integrierten, vollständig redundanten Prozessautomatisierungssystem, das Servervirtualisierung für bessere Verfügbarkeit nutzt, erreichte dieser Getränkehersteller Folgendes:

  • Steigerung der Effizienz und des Durchsatzes des Systems insgesamt
  • Verbesserung der Prozesskonsistenz
  • Erhöhung der Systemflexibilität
  • Verbesserung der Systemsicherheit durch individuelle Zugangsdaten, elektronische Unterschriften und automatische Abmeldung
Weitere Informationen zu PlantPAx: Das moderne DCS

Automatisiertes System zentralisiert Produktion

Campari optimiert Produktqualität und Gesamtanlageneffektivität

Campari modernisierte und erweiterte die Brennerei des Unternehmens mit einer hoch automatisierten Verarbeitungs- und Abfüllanlage. Auf diese Weise konnte Campari seinen Betrieb zentralisieren, ohne dass sich dies negativ auf die Produktqualität oder -konsistenz auswirkte. Heute nutzt das Unternehmen das Prozessleitsystem PlantPAx®, um von den Misch- und Filterprozessen über den Prüfverschnitt bis zur Abfüllung alle Abläufe zu steuern. Die Visualisierungssoftware FactoryTalk® View SE unterstützt die Entscheidungsfindung der Bediener durch die Bereitstellung von Produktions- und Prozessinformationen in Echtzeit. All dies führte zu einer höheren Gesamtanlageneffektivität, einer kürzeren Produkteinführungszeit und geringeren Kosten pro Kiste.

Campari zentralisiert die Bourbon-Produktion
Main Image
Anwenderbericht
Campari zentralisiert die Bourbon-Produktion

Der führende Spirituosenanbieter Campari verlegte die Verarbeitungs- und Abfüllanlage für Bourbon und Wodka in eine neue Einrichtung, die fast 40 Tanks und drei automatische Hochgeschwindigkeits-Abfüllstraßen umfasst.

Weitere Informationen

Steuerungslösungen für die Getränkeproduktion

Wir bieten vollständig integrierte Automatisierungslösungen, die den Anlagenbetrieb vereinheitlichen, um so die operative Leistung zu verbessern und Produktkonsistenz zu gewährleisten.

Unsere Steuerungslösungen für die Getränkeproduktion:

  • optimieren die Paketstraßen
  • verbessern das Rezept- und Batch-Management
  • sorgen für Konformität mit Vorschriften und Nachverfolgung der Produktion
  • reduzieren den Ausschuss
RAPID Line Integration
Main Image
Broschüre
RAPID Line Integration

Konfigurierbare Steuerungslösung für Fertigungslinien, mit der eine einfachere Integration separater Fertigungslinien und die Nutzung von Produktionsanalysen zur leichteren Überwachung wichtiger Qualitätsmetriken möglich werden.

Jetzt herunterladen

Verwandte Produkte

  • Batch-Steuerung
  • FactoryTalk View SE
  • Automatisierung der Lebensmittelverpackung
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Getränke Chevron RightChevron Right