Loading

Maschinensicherheit

Weltweit führend in der automatischen Rückstellung der Smart Safety
Zwei Männer mit Schutzbrillen und gelben Schutzhelmen unterhalten sich in einer Industrieumgebung, während einer ein Tablet hält
Sicherheitslösungen
  • Elektrisch
  • Maschine
  • Management
  • Maturity
  • Prozess
  • Dienstleistungen
  • Ressourcen
  • Systemtools

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Maschinensicherheit, die die Produktivität und die Unternehmensleistung tatsächlich verbessert. Unternehmen, die ein ganzheitliches Konzept für die Maschinensicherheit durch Nutzung von Smart Devices verfolgen, erzielen erhebliche Verbesserungen bei der Gesamtanlageneffektivität (OEE). Darüber hinaus gibt es weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt. Ob Sie Maschinen bauen oder nutzen, intelligente Sicherheit ist gleichbedeutend mit dem Verbessern  der Produktivität, dem Personalschutz und dem Aktivieren der Connected Enterprise. Erfahren Sie, wie dies möglich ist.


Erhöhte Produktivität und Sicherheit dank intelligenter Sicherheitsprodukte

Loading
Intelligente Sicherheit erhöht die Produktivität und Widerstandsfähigkeit in der neuen Normalität
Eine Nahansicht des oberen Drittels eines roten 450L-GuardShield-Sicherheitslichtgitters mit grauem Abschlussmodul, seitlich an einer gelben Maschine angebracht, vor ausgegrautem, unscharfem Hintergrund. Die Seite der optischen Linse ist nach rechts gewandt.
White Paper
Intelligente Sicherheit erhöht die Produktivität und Widerstandsfähigkeit in der neuen Normalität

Digitale Transformationsbeschleunigung treibt den Anspruch an smarte Sicherheitslösungen an, die jetzt eine wesentliche Komponente der Betriebsausfallsicherheits-Strategie von Herstellern und Verarbeitern und ein Haupthilfsmittel dafür sind, die Produktivität zu erreichen, in der dieses neue Normal gedeiht. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Rockwell Automation jetzt sein umfangreiches Portfolio an smarten Sicherheitslösungen – entwickelt, um seinen Kunden zu helfen, ihre digitale Transformationsreise zu beschleunigen – noch weiter verbessert.

Jetzt herunterladen
Chevron DownChevron Down
Video
Maschinenlaufzeit und intelligente Sicherheitsdatenanimation

In dieser Animation kann der Produktionsleiter einen Fehler auf seiner Linie durch die Information, die er von intelligenten Sicherheitsgeräten erhalten hat, ausfindig machen. Er konnte eine Erhöhung der Anzahl feststellen, wie häufig auf Ausrüstung in einem sicher geschützten Bereich zugegriffen werden musste.


Die Prinzipien der MaschinensicherheitWir bieten Orientierungshilfen zu den Grundsätzen der Maschinensicherheit sowie den einschlägigen Normen und Verfahren zur Realisierung von Sicherheit. Unser Handbuch Maschinensicherheit enthält weitere Informationen zur ISO 13849-1 sowie Anwendungsbeispiele mit Performance Level-Berechnungen. Erfahren Sie, wie Sie weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als im Durchschnitt erreichen können.

Handbuch Maschinensicherheit
Mann, der vor Werkzeugmaschinen ein gelbes Tablet untersucht
Handbuch
Handbuch Maschinensicherheit

Dieses kostenlose eBook bietet Informationen zu den Prinzipien der Maschinensicherheit sowie zu relevanten Normen und Methoden der Realisierung von Sicherheit mit Fokus auf IEC 62061 und ISO 13849‑1.

Jetzt herunterladen
Design des Sicherheitssystems im Hinblick auf verbesserte Betriebszeiten
Mann, der an einem Förderband arbeitet, welches Flaschen mit gelben Kappen befördert und Sicherheitsstops im Hintergrund
White Paper
Design des Sicherheitssystems im Hinblick auf verbesserte Betriebszeiten

Integrierte Sicherheitstechnologien, die bereits in der Designphase eingebunden werden, können die Maschinenverfügbarkeit erhöhen, die mittlere Reparaturdauer verkürzen und für mehr Produktivität sorgen.

Jetzt herunterladen
Ausfallzeiten mit alternativen Maßnahmen reduziert
Rotes Sicherheitsverriegelungs- und Gefahrenwarnungs-Tag
Blog
Ausfallzeiten mit alternativen Maßnahmen reduziert

Alternativen zu herkömmlichen LOTO-Verfahren (Lockout-Tagout) bieten Herstellern Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Produktivität.

Jetzt lesen

Werkzeuge zum Verkürzen von Entwicklungszeit und Verbessern von Compliance

Durch die Sicherheitsintegration mit unserem Werkzeugsatz können Sie den Lebenszyklus der funktionalen Sicherheit kontinuierlich und zuverlässig dokumentieren und verwalten.

Unsere umfassende Familie von Sicherheitskonfigurationswerkzeugen kann:

  • Safety Automation Builder – ein KOSTENLOSES Softwaretool zur Vereinfachung und Validierung des Maschinensicherheitsdesigns sowie zur Reduzierung von Zeitaufwand und Kosten.
  • Vorgefertigte Sicherheitsfunktionen – Kundenorientiert vermindern diese Sicherheitsfunktionen das Risiko und treiben die Entwicklung an, einschließlich Einrichtung, Konfiguration und Verdrahtung
  • SISTEMA-Bibliothek – Hilft bei der Automatisierung der Berechnung des erreichten Performance Levels der sicherheitsrelevanten Teile eines maschinellen Steuerungssystems
Loading

Ein skalierbares Portfolio für die industrielle Automatisierung

Aufbauend auf modernen Technologien

Zum Aufbau eines Connected Enterprise wird statt einzelner Produkte ein Automatisierungs- und Steuerungssystem benötigt, bei dem alle Geräte nahtlos miteinander verbunden sind. Mit unseren Produkten, unserer Software und unseren Services überbrücken Sie die Lücke zwischen den Systemen auf Maschinenebene und den Unternehmenssystemen und optimieren so Ihre Entscheidungsfindung.

Wir bieten skalierbare, zukunftssichere Lösungen an, die auf modernen Technologien beruhen und Ihnen den Aufbau einer sicheren Echtzeitinfrastruktur ermöglichen, mit der Sie eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.

Integration von Steuerung und Informationen
Eine schwarzweiße Architekturzeichnung, welche die Verbindungen eines Rockwell Automation-Softstartersystems darstellt
Überblick
Integration von Steuerung und Informationen

Erfahren Sie, wie Sie mit Integrated Architecture durch Smart Manufacturing The Connected Enterprise® realisieren können.

Weitere Informationen
Integrierte Entwicklungsumgebung
Eine Dashboard-Ansicht mit vier grauen und weißen Icons mit Schlössern darüber: In der oberen linken Ecke ist Equipment mit einem Schlosssymbol angeordnet; in der oberen rechten Ecke befinden sich zwei Menschen, einer mit einem Entriegelungssymbol und einer mit einem verriegelten Symbol; unten links gibt es eine Aufstellung von drei Computern mit einem Häkchen und unten rechts sind unlesbare Daten mit einem verriegelten Symbol dargestellt.
Überblick
Integrierte Entwicklungsumgebung

Erfahren Sie, wie die integrierte Designumgebung Studio 5000 Sie dabei unterstützt, The Connected Enterprise® zu realisieren.

Weitere Informationen
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz
eine graue Fertigungslinie mit überlagerten roten Linien, die die Verbindungen zwischen den verschiedenen intelligenten Geräten hervorheben und den Datenfluss veranschaulichen
Überblick
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz

Unsere intelligenten Geräte sind eine integrierte skalierbare Lösung, die Effizienzsteigerungen ermöglichen und die Gesamtbetriebskosten reduzieren. Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten reduzieren und Ihre Investitionen in intelligente Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine intelligentere Fertigung.

Weitere Informationen

Workshops zu intelligenten Geräten und intelligenter Sicherheit
Gezeichnetes Icon, welches intelligente Sicherheit mit einem Sicherheitslichtgitter darstellt, ein Sicherheits-NOT-HALT und ein Mann in Schutzhelm vor einem Computer-Dashboard mit Warnung
Workshops zu intelligenten Geräten und intelligenter Sicherheit

Heute zum Workshop anmelden. Ein Handelsvertreter von Rockwell Automation wird Sie kontaktieren, um Ihre eigenen, benutzerdefinierten Workshops zu planen. Diese Workshops sind ideal für Maschinen- und Anlagenbauer, die intelligente Maschinen anbieten, welche den Fertigungsbereich nahtlos mit Unternehmen und Endkunden verbindet. Diese Workshops werden Ihnen dabei helfen, neue Werte zu erschließen, Kosten zu verringern und die Anlagenauslastung zu optimieren.

Heute anmelden
Main Image

Vorschriften und Normen zur Maschinensicherheit

Die Sicherheitsvorschriften sind von größter Bedeutung, um Arbeitsunfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern. Diese Vorschriften regeln die Folgen von Verstößen gegen diese Normen. Die Vorschriften beschreiben die Verantwortlichkeiten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vorgesetzten zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Übersicht der Normen und Standards zur Maschinensicherheit
Zwei Männer, die rote Schutzhelme und gelbe, reflektierende Schutzwesten tragen, sehen auf ein Tablet und stehen vor industriellen Robotern
Handbuch
Übersicht der Normen und Standards zur Maschinensicherheit

Dieses Dokument dient als schneller Überblick über die Sicherheitsnormen in Bezug auf Gefahren, Aspekte und Technologien.

Jetzt herunterladen
Gesetze und Normen für die industrielle Sicherheit
Eine vielschichtige Silhouette in verschiedenen blaugrünen Schattierungen, welche Herstellerausrüstung in einer industriellen Umgebung darstellt
Artikel
Gesetze und Normen für die industrielle Sicherheit

Beratung und Anleitung zu den neuesten Änderungen bei der Einhaltung von Gesetzen und Standards weltweit.

Jetzt lesen

Erstklassige Sicherheit

Weniger Risiko und höhere Produktivität

Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen. Sie bieten auch wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Arbeitsmoral Ihrer Mitarbeiter und Kunden.

Erfahren Sie mehr über unser Sicherheitssystemintegrator-Programm
Sicherheitsservices
Mann und Frau, die Sicherheitsbrillen tragen und Herstellerausrüstung überprüfen.  Der Mann hält einen Laptop mit dem Rockwell Automation-Logo
Leistungsangebot
Sicherheitsservices

Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
LOTO-Programmservices
Zwei Männer in Unterhaltung in Büroumgebung; ein Mann hält ein Tablet und einen Stylus
Leistungsangebot
LOTO-Programmservices

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren und Spezialisten unterstützt Sie bei der Erstellung eines auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen, einfachen und erfolgreichen LOTO-Programms.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Weitere Informationen zu intelligenten Sicherheitsprodukten
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Fokussierte intelligente Sicherheitsprodukte

Zwei rote Sicherheitslichtgitter mit Steckern an einem Ende
Hardware
450L-E GuardShield™-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung

Schützen Sie Finger und Hände mit 450L-E GuardShield™ POC-Sicherheitslichtgitter.  Jeder Transceiver kann durch ein Steckmodul als Sender oder Empfänger genutzt werden. Das 450L-E hat jetzt noch mehr Funktionalität, einschließlich Stanzen, Stummschalten und EtherNet/IP-Verbindung (ab Januar 2021 zum Kauf erhältlich), um intelligente Sicherheit in Ihrer Connected Enterprise möglich zu machen.

Weitere Informationen
Rote Sicherheitszuhaltung mit zwei Betätigungen, die auf beiden Seiten herausgezogen sind, um die verschiedenen Schlüsseltypen und Eintragspunkte zu illustrieren
Hardware
440G-MZ – Sicherheitszuhaltung

Sicherheit ist wesentlich bei der Arbeit mit Robotern, sich bewegenden Gerätegefährdungen oder Maschinen, die von Zäunen oder Türen umfasst sind. Unsere 440G-MZ Sicherheitszuhaltungen sind eine intelligente Lösung mit eingebauter GuardLink®-Technologie, die Ihre Arbeiter beschützen und gleichzeitig bessere Effizienz Daten und Diagnosen in Echtzeit liefern. 

Weitere Informationen
Ein zweiteiliger, roter, rechteckiger Sicherheitsschalter mit einem runden, silbernen Target und ein weiterer mit einem silbernen Tastkopf und einem schwarzen Kabel auf der Unterseite
Hardware
440G-EZ – Elektromagnetischer Sicherheitsschalter

Beschützen Sie Ihr Personal, Ihre Maschinen und Umgebung mit dem neuen Guardmaster® 440G-EZ Electromagnetic-Sicherheitsschalter. Dieser Sicherheitsschalter bieten ein physisches Zuhalten überwachter Schutztüren, die den Zutritt in potenziell gefährliche Bereiche nur erlauben, wenn diese sicher sind. Der Sicherheitsschalter ist für die Nutzung aller Schutztürtypen auf der höchsten Schutzstufe für Schutzpositionen geprüft.

Weitere Informationen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Maschinensicherheit Chevron RightChevron Right