Loading

Elektrische Sicherheit

Lichtbogenrückhaltung, intelligente Komponenten und persönliche Sicherheit
Elektrische Sicherheit
Sicherheitslösungen
  • Elektrisch
  • Maschine
  • Management
  • Maturity
  • Prozess
  • Dienstleistungen
  • Ressourcen
  • Systemtools

Zum Schutz vor elektrischen Gefahren bieten wir ein breit gefächertes Programm für elektrische Sicherheit an. Unser Angebot umfasst Lichtbogenrückhaltung, intelligente Komponenten und Funktionen zur Personensicherheit. Unsere Produkte umfassen Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Ausrüstung und Mitarbeitern, zur Leistungsüberwachung und zur Reduzierung von ungeplanten Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten.


Senken Sie das Risiko von elektrischen Gefährdungen

Aufgrund des steigenden Sicherheitsbedarfs in Industrieumgebungen haben wir Möglichkeiten entwickelt, Risiken dauerhaft zu senken und gleichzeitig Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Sowohl die CENTERLINE® Motor Control Centers als auch die PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter erfüllen Ihre Anforderungen an elektrische Sicherheitslösungen, die Mitarbeiter und Ausrüstung schützen.

Die optionale SecurConnect™-Technologie ist mit den CENTERLINE 2100-MCCs verfügbar und ermöglicht Bedienern, die Stromversorgung von einer einzelnen Steckeinheit zu trennen, ohne die Gehäusetür öffnen zu müssen.

Die lichtbogenbeständigen ArcShield™-Gehäuse schützen vor Lichtbögen. Die ArcShield-Technologie erfüllt weltweite Normen zur Lichtbogenbeständigkeit, einschließlich IEEE C37.20.7, und steht für CENTERLINE-MCCs mit Niedrig- und Mittelspannung sowie für Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 zur Verfügung.

Motorsteuerungs-Sicherheitsprodukte
Main Image
Hardware
Motorsteuerungs-Sicherheitsprodukte
Erste Schritte

Niederspannungsantriebe
Main Image
Hardware
Niederspannungsantriebe
Erste Schritte

Sichere Frequenzumrichter zur Produktivitätssteigerung

Mithilfe dieser Sicherheitsoptionen können Sie Maschinenausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern. Zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung steht eine Vielzahl von PowerFlex®-Antrieben mit eingebauten oder optional erhältlichen Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Zu den Standardmerkmalen der Frequenzumrichter PowerFlex 525 und PowerFlex 527 gehört integriertes Safe Torque-off. Safe Torque Off und Safe Speed Monitor sind optionale Funktionen der Frequenzumrichter PowerFlex 753, PowerFlex 755 und PowerFlex 755T. Die Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 unterstützen ebenfalls Safe Torque-off-Optionen.


Sicherheitsprodukte

Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch Effizienz, Produktivität und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Wir verfügen über eines der am breitesten gefächerten Sicherheitsportfolios in der Branche. Dies hilft Ihnen beim Erreichen von Sicherheits- und Produktivitätszielen für Prozess- und digitale Fertigungsanwendungen.

Produkte und Lösungen

  • Sicherheitsantriebe
  • Sicherheitsachssteuerung
  • Sicherheitsmotorsteuerung
  • Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Unsere Sicherheitsprodukte kennenlernen
Sicherheitsservices
Main Image
Leistungsangebot
Sicherheitsservices

Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Elektrische Sicherheit Chevron RightChevron Right