Loading

主要自動化承包商

完整解決方案,降低整體擁有成本,降低專案風險
主要自動化承包商 hero image
顧問及整合服務
  • 數位轉型策略
  • 前端工程與設計
  • 主要自動化承包商
  • 專案管理

希望減少與大型資本專案相關的風險? 這便是主要自動化承包商 (MAC) 可以做到的事。無論是在電氣或儀錶等特定領域,還是與 OEM 設備整合等第三方設備商的更多合作,我們都可以幫助您管理大型專案的部分或大量內容,同時與工程、採購及建設進行協調。


將大型專案託付給主要自動化承包商

管理創建型或升級型專案相關的風險都會完整記錄。這些風險您可能已經經歷過了,不想重蹈覆轍!我們具備在大型資本專案中擔任 MAC 的經驗,並擁有可靠的方法來避免專案範圍、預算超支和不良供應商管理的困境。我們能夠幫助您漸少風險,並讓專案交付符合期限與預算。就像這位客戶一樣。

避免複雜並簡化專案管理

為了避免預算超支與範疇蔓延,位於北美洲的一間能源生產公司選擇了 Rockwell Automation 來擔任 MAC。我們透過 FAT 測試與持續支援來啟動預先前端工程與設計。透過在整個專案的生命週期中與我們合作,他們的時程加快了 4-6 週,因此節省了約 5% 的預算。

我們顧問服務工作的運作方式
Main Image
白皮書
我們顧問服務工作的運作方式

詳細文件中概述了我們做為您主要自動化承包商的專案管理方法。

立即下載
如何透過 MAC 管理大型專案
Main Image
手冊
如何透過 MAC 管理大型專案

主要自動化承包商 (MAC) 可協調廠商、針對專案設計提供意見、協助採購作業、支援工廠驗收測試 (FAT) 並提供培訓及支援。

探索方法

OEM MAC 是什麼?

在您的下一個資本專案中與 OEM MAC 合作

主要自動化承包商是一種單一承包商,可為您提供工程服務以管理儀器、資訊與專案的安全層面。OEM MAC 會超前部署並提前投入專案,以應對磨合連線能力和整合方面的挑戰。他們可幫助建立技術標準,並在建構流程中與 OEM 合作。這種方式的一大優勢便是標準化。在所有的磨合工作中擁有相同的自動化標準,將使整合變得更輕鬆。由於網路與系統已經過協調,讓資料存取十分容易。組織良好的先期專案規劃可以使製程更順暢,節省您寶貴的啟動時間並降低風險。

透過 OEM MAC 簡化初始工作
Main Image
概觀
透過 OEM MAC 簡化初始工作

在您的資本專案中提早與 OEM MAC 合作,可在初始階段簡化整合與連線工作,並協助實現無障礙配置。

進一步了解

大型油氣業者因 MAC 獲得極大的成功
Main Image
個案研究
大型油氣業者因 MAC 獲得極大的成功

以最少的中斷達成多重系統安全性升級

Total E&P UK Ltd 了解與 MAC 合作的優勢,當他們準備進行多重系統升級時便找上了我們。他們的緊急關機係動、火災和瓦斯安全系統、製程控制系統以及震動監控系統全都需要升級。具備許多風險的大型專案。

而結果也很具衝擊性:

  • 由於技巧性地使用排定停機時間和同時安裝,因此對生產的衝擊可忽略不計
  • 遠端平台控制現在已可提供他們存取即時資料的能力
  • 升級工作提供了各個據點備用零件、維護及廠商的共同性
  • 利用現有設備,例如安全系統基礎架構及機櫃
  • 改良的操作員人體工學
  • 專案期間毫無 LTI 的絕佳記錄
  • 各項改進榮獲 HSE 安全獎提名
立即閱讀
Gold Fields 透過 MAC 降低風險
Main Image
個案研究
Gold Fields 透過 MAC 降低風險

重大的成長專案可協助支援永續金礦

我們協助公司達成可能的目標。案例:成為永續金礦的全球領導者,Gold Field 公司在南非的 South Deep Mine 需要一套完整的系統設計升級以面對挑戰。Rockwell Automation 工程服務與 Gold Fields 合作,以協助他們達成目標。現在他們已經離永續金礦開採領導者不遠了。

全新的控制系統帶來了以下成果:

  • 能夠即時查看廠房整體範圍內的系統,並根據預先定義的關鍵績效指標進行報告
  • 單一集中式製程控制系統
  • 更明智的商業決策
  • 改良的警示能力
  • 減少向下不相容的風險
立即閱讀

準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 主要自動化承包商 Chevron RightChevron Right