Nossos sensores VisiSight cód. cat. 42JA, 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um tamanho retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem de 25,4 mm, padrão do setor. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.
Visão geral
Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight™ cód. cat. 42JT
- Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link em sensores 42JT selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
- Sensores compatíveis com IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico incluindo Configuração automática de dispositivo, vários perfis, tendências, tags descritivas e parâmetros específicos do dispositivo
- Feixe de laser vermelho classe 1 "Seguro para os olhos"
- Saída "PNP/NPN automática" única reduz o custo de estoque e simplifica a instalação e a manutenção
- Botão pulsador de instrução para sensibilidade e seleção LO/DO
- Grau de proteção do gabinete IP69K e ECOLAB
- Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento
- Detecção de objetos transparentes
- Detecção de cor e contraste
Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS
- Modelos com botão de ajuste de sensibilidade linear ou sem ajuste
- Grau de proteção do gabinete IP67
- Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento
Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JA
- Contém vários estilos de conexão, faixas de detecção ajustáveis (modelos selecionados) e tipos de saída para oferecer flexibilidade de aplicação
- Fornece indicadores de status LED visíveis em 360°
- Inclui o grau de proteção do gabinete IP67 para resistência a condições industriais desfavoráveis
- Oferece fonte de luz visível em todos os modelos para facilitar o alinhamento
- Inclui botão de ajuste selecionável para operação por luz ou na ausência de luz
- Modelos de feixe transmitido adicionais disponíveis com fonte de luz infravermelha para excelente imunidade de interferência
- Fornece entrada para desabilitar fonte luminosa no emissor de feixe transmitido
- Inclui uma variedade de modos de detecção para abordar uma ampla variedade de aplicações
- Ideal para os setores de manuseio de materiais, embalagens, entre outros
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
Difuso | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
Supressão de fundo | Adj – 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm ajustado | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
Reflexão de fundo | Adj – 350 mm | - | - |
Retrorreflexividade polarizada | 5 m | 3 m | 6 m |
Objeto transparente | 2,5 m | - | 2 m |
Feixe transmitido | 10 m (vermelho), 15 m (IR) | 10 m (vermelho), 10 m (IR) | 13 m (vermelho), 18 m (laser) |
Fonte de luz | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho |
Infravermelho (T-Beam) | Infravermelho (T-Beam) | Laser da Classe 1 | |
Modo de saída | L.O. ou D.O. selecionável | L.O. e D.O. complementar | L.O. e D.O instruível |
Tipo de saída | NPN ou PNP por código de catálogo | NPN e PNP por código de catálogo | NPN ou PNP automático |
Tensão em operação | CC | CC | CC |
Tempo de resposta | 1 ms | 1 ms | 0,5 ms |
Grau de proteção do gabinete | IP67 | IP67 | IP67 e IP69K |
Habilitado por IO-Link | - | - | Incorporada |
Informação adicional
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- IO-Link
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001 | |
Perfil do produto de sensores fotoelétricos VisiSight com IO-Link cód. cat. 42JT | 42JT-PP002 | |
Dados técnicos de Sensores fotoelétricos para fins gerais do VisiSight M20A cód. cat. 42JA | 42JA-TD001 | |
Dados técnicos de sensores fotoelétricos miniatura VisiSight | 42JSJT-TD001 | |
Instruções de instalação de sensores fotoelétricos de uso geral VisiSight M20A cód. cat. 2JA | 42JA-IN001 | |
Instruções de instalação de sensores difusos cód. cat. 42JT | 42JT-IN001 | |
Instruções de instalação de sensores retrorrefletidos polarizados cód. cat. 42JT | 42JT-IN002 | |
Instruções de instalação de sensores de feixe transmitido cód. cat. 42JT | 42JT-IN003 | |
Instruções de instalação de sensores de supressão de fundo cód. cat. 42JT | 42JT-IN004 | |
Instruções de instalação de sensores de marca em cores cód. cat. 42JT | 42JT-IN005 | |
Instruções de instalação de sensores de objetos transparentes cód. cat. 42JT | 42JT-IN006 | |
Instruções de instalação e de operação de sensores cód. cat. 42JS | 42JS-IN001 | |
Manual do usuário de sensores fotoelétricos VisiSight com interface IO-Link | 42JT-UM001 | |
Guia de referência rápida para Solução de sensor inteligente integrado | IOLINK-SP001 |