Nossas chaves acionadoras de motores manuais NEMA são projetadas para uso em instalações de acionamento de motor. As chaves com cód. cat. 600 oferecem proteção contra sobrecarga para motores CA/CC monofásicos pequenos. As chaves cód. cat. 609 e 609U são projetadas para uso em instalações de acionadores de motores onde o controle remoto de botões pulsadores não é necessário. As chaves cód. cat. 609U e 609TU fornecem partida com tensão total de linha, proteção térmica contra sobrecarga e proteção contra subtensão.
Visão geral
- Indicador de posição de contato
- Recursos de travamento
- Gabinetes tipo aberto, tipo 1 e tipo 12
- Proteção contra subtensão
Especificações
Certificações
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Certificado CSA – Arquivo Nº LR 1234
Área classificada
- Certificação UL – Arquivo Nº E10314
- Certificado CSA – Arquivo N.º LR 11924
Cód. cat. 600
- Listado N.º UL – Produtos incorporados – Arquivo N.º E14841; Guia N.º NLRV
- Reconhecido pelo UL – Produtos tipo aberto – Arquivo N.º E14841; Guia N.º NLRV2
Cód. cat. 609, 609U
- Listado no cULus – Arquivo N.º E14841; Guias N.º NLRV/NLRV7
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dados técnicos de especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contatos | IC-TD002 | |
Dados técnicos de especificações do relé de sobrecarga de liga eutética | 592-TD009 | |
Dados técnicos de especificações de elemento térmico | 592-TD010 | |
Dados técnicos de especificações de chave acionadora manual NEMA | 600-TD002 |