Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação por flange, incluem dispositivos de indicação e comando de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 HP (810 A).
Visão geral
- Inclui tamanhos de NEMA de 0 a 6
- Classificado para aplicações internas e externas
- Inclui gabinete metálico com graus de proteção NEMA Tipo 1, 3R, 4/12, 4X
- Reparável no campo
- Oferece montagem por encaixe que permite uma conexão mais rápida e mais fácil dos componentes no gabinete
Chave seccionadora de lâmina visível (506, 512, 306, 312) e com Disjuntor de caixa moldada (507, 513, 307, 313)
- Oferece proteção contra curto-circuito de até 100 kA com fusíveis e 65 kA a 480 V com disjuntor
- Tem um projeto robusto
- Oferece partidas em aço inoxidável e gabinetes fundidos classificados para áreas classificadas de gás e poeira
Partidas combinadas NEMA 300 (306, 307, 312, 313)
- Inclui gabinete menor em tamanhos de carcaça selecionados
- Oferece bobinas eletrônicas CA/CC universais de ampla gama
- Oferece consumo de energia reduzido
- Oferece terminais com proteção contra toque acidental com os dedos IP20
- Funciona com relés de sobrecarga de estado sólido E100 ou relés de sobrecarga de estado sólido E300 com comunicação
Especificações
Certificações
Cód. cat. 507, 513
- Listado no cULus — Arquivo Nº E125316; Guias Nº NKJH, NKJH7
Cód. cat. 513H
- Certificação UL — Arquivo Nº E125316; Guia Nº NKJH
- CSA — Arquivo Nº LR1234
Cód. cat. 513M
- Listado no cULus – Arquivo N.º E125316; Guia N.º NKJH
Cód. cat. 513V
- Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW
Cód. cat. 523
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
Áreas classificadas
Cód. cat. 507, 513
- Listado no cULus – Arquivo N.º E138817; Guias N.º NOTH, NOTH7
Cód. cat. 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Cód. cat. 513H
- Certificação UL — Arquivo Nº E138817; Guia Nº NOTH
- CSA — Arquivo Nº LR1234
Cód. cat. 506
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
Cód. cat. 512H
- CSA — Arquivo Nº LR1234
Cód. cat. 512V
- Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW
Versões com fusível
Cód. cat. 512, 512M, 522
- Listado no cULus — Arquivo Nº E125316, Guias Nº NKJH, NKJH7
Cód. cat. 512H
-
Certificação UL — Arquivo Nº E125316; Guia Nº NKJH
Versões sem fusível
Cód. cat. 512, 512M, 522
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
Cód. cat. 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Cód. cat. 512H
- Certificação UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de Partidas abertas e fechadas NEMA | 500-PP013 | |
Perfil do produto de partidas para área classificada NEMA | 500-PP003 | |
Guia de seleção de partidas fechadas com fiação cabeada | CMPNTS-SG001 | |
Dados técnicos de especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contatos | IC-TD002 | |
Disjuntor de proteção do motor e Dados técnicos de especificações do protetor do circuito do motor | 140-TD005 | |
Dados técnicos de especificações do relé de sobrecarga E100 | 193-TD013 | |
Especificações de contator NEMA, partida e painel da bomba | 500-TD014 | |
Dados técnicos de especificações do relé de sobrecarga de liga eutética | 592-TD009 | |
Dados técnicos de especificações de elemento térmico | 592-TD010 | |
Dados técnicos de especificações de mecanismo de chave seccionadora e disjuntor | 1494-TD001 | |
Centro de configuração regional do Canadá | CMPNTS-QR002 | |
Centro de configuração regional ocidental | CMPNTS-QR003 | |
Centro de configuração regional central | CMPNTS-QR004 |