Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Gabinetes plásticos moldados resistentes a impacto, IP66 Tipo 4/4x/12
- Gabinetes metálicos, IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
- Bimetálico classe 10 ou relés de sobrecarga de estado sólido
Partida com reversão IEC 105-C
- A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
- A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 23 A
- Tecnologia de fiação cabeada
Partida não reversível IEC 109-C
- A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
- A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 43 A
- Tecnologia de fiação cabeada
Nossos infográficos de fiação de encaixe no local explicam como os bornes codificados por cor economizam tempo e reduzem erros na fiação.
Especificações
Certificações
- Listado no cULus
- Identificado CE
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de partidas abertas e fechadas IEC | 100-PP006 | |
Perfil do produto com capacidade de corrente de curto-circuito global | SCCR-PP002 | |
Guia de seleção de partidas incorporadas com fiação cabeada | CMPNTS-SG001 | |
Especificações do contator IEC | 100-TD013 | |
Dados técnicos e dimensões aproximadas da partida IEC | 100-TD015 | |
Especificações do relé de sobrecarga bimetálico 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Especificações do relé de Sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contatos | IC-TD002 | |
Fiação simplificada da partida incorporada | CMPNTS-SP007 | |
Folheto do Centro de configuração regional do Canadá | CMPNTS-QR002 | |
Folheto do Centro de configuração regional ocidental | CMPNTS-QR003 | |
Folheto do Centro de configuração regional central | CMPNTS-QR004 |