Nossos controladores distribuídos de motores ArmorStart® são uma solução simples, de custo otimizado, para sua arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motor, alimentação trifásica e de controle, oferecendo várias opções de comunicação. Esses controladores fornecem uma solução integrada a redes EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opções para instalações de segurança. Os controladores ArmorStart são ideais para aplicações automotivas, de manuseio de materiais e de embalagem.
Visão geral
- Oferece recursos de comunicação EtherNet/IP™ ou DeviceNet™ e tecnologia de chaveamento incorporada
- Oferece meios de desconexão da alimentação local, E/S de campo incorporada e lógica local que utiliza o software DeviceLogix®
- Tem LED de status e indicação de diagnóstico
- Inclui uma classificação de jato de líquido reforçada, com a capacidade de montar o dispositivo junto ao motor ou máquina, o que reduz o comprimento da fiação
- Permite optar por opções instaladas de fábrica para aplicações específicas
- É adequado para instalações em grupo com alta corrente nominal de curto-circuito
- Disponível para uso com mídia de alimentação arredondada de conexão rápida ou fio e tubo fixo
Nossos controladores ArmorStart são adequados a muitas aplicações, que incluem:
- Aplicações de manuseio de materiais como processamento de alimentos, indústria de bebidas, indústria automotiva, centros de depósito de distribuição e sistemas de transporte de bagagens aéreas
- Aplicações de mineração como esteiras transportadoras, bombas e compressores
- Aplicações petroquímicas como bombas, ventiladores e compressores
Comparação de produtos
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
Modelos | 290, 291, 294 | 281, 284 |
Faixa de potência da partida | 0,37 a 2,2 kW | 0,37 a 7,5 kW |
Faixa de alimentação de inversor de frequência | 0,37 a 1,5 kW | 0,75 a 3,3 kW |
Controle de inversor de frequência | V/Hz | SVC |
SCCR de alta falha | até 10 kA | até 65 kA |
Rede | EtherNet/IP e/ou |
Ethernet/IP |
CONFIGURAÇÃO AOP Logix | X | X |
DeviceLogix | X | X |
Configuração automática de dispositivo | X | X* |
Switch Ethernet de duas portas | X | X |
Opção de segurança fisicamente conectada | X | |
Segurança integrada de E/S de segurança incorporada | X* | |
E/S incorporada | Seis configuráveis | Quatro entradas/duas saídas |
Compatível com ArmorConnect® | X | X |
Listado no Grupo UL para motor | X | X |
Grau de proteção do gabinete | IP66/Tipo 4/12 | IP67/Tipo 4/13 |
Construção | Uma caixa | Duas caixas |
*Somente para versão de segurança integrada |
Especificações
Certificações
Nota: Certificações e padrões variam por tipo de controlador do motor ArmorStart. Veja os detalhes nas publicações de especificações relacionadas.
- cULus — Arquivo Nº E477761; Guias Nº NLDX, NLDX7
- cULus — Arquivo Nº E59272; Guias Nº NMMS, NMMS7
Conformidade com as normas
- CCC
- Identificado CE conforme a diretriz de baixa tensão 2006/95/EC e a diretriz EMC 2004/108/EC
- CSA C22.2, Nº 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- ODVA para EtherNet/IP e DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de soluções do controle distribuído de motores ArmorStart | 280-BR001 | |
Guia de seleção dos controladores distribuídos de motores ArmorStart | 280-SG002 | |
Guia de seleção de mídia de alimentação e controle ArmorConnect | 280PWR-SG001 | |
Especificações do controlador distribuído de motores de texto estruturado ArmorStart | 280ES-TD001 | |
Dados técnicos das especificações do controlador do motor distribuído ArmorStart LT | 290-TD001 | |
Guia de referência rápida de conectividade de ArmorStart e ArmorStart LT | 280-CL002 | |
Conjunto de guias de referência rápida do Sistema de conexão ArmorStart | 280-CL003 | |
Guia de referência rápida de conectividade de ArmorStart e ArmorStart ST | 280ES-CL001 | |
Especificações da lista de instalação de grupo para inversores e controladores do motor baseados em contator | 280-WP001 | |
Manual do usuário do ArmorStart cód. cat. 280, 281, 283, 284 | 280-UM002 | |
Manual do usuário de segurança do ArmorStart cód. cat. 280D, 281D, 284D | 280-UM004 | |
Manual do usuário de ArmorStart com EtherNet/IP cód. cat. 280E, 281E e 284E | 280E-UM001 | |
Manual do usuário do controlador do motor ArmorStart ST cód. cat. 280ES | 280ES-UM001 | |
Controlador do motor de texto estruturado ArmorStart com manual do usuário de segurança integrado | 280ES-UM002 | |
Manual do usuário do Controlador distribuído de motores ArmorStart LT com DeviceNet cód. cat. 290E, 291E, 294E | 290D-UM001 | |
Manual do usuário de ArmorStart com EtherNet/IP cód. cat. 290E, 291E, 294E | 290E-UM001 | |
Aplicação de mais de um controlador do motor ArmorStart em um único guia de aplicativo | 280-AT003 |
Ferramentas e recursos
Saiba mais sobre as opções de mídia ArmorConnect® assistindo aos vídeos de características gerais a seguir: