Inversores de baixa tensão
Nossa família de VFDs PowerFlex® oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções e gabinetes, tensões globais e várias potências nominais. Esse portfólio flexível foi criado para mantê-lo conectado a suas operações e aumentar a produtividade definitivamente. Os inversores PowerFlex da classe Compact fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações que requerem controle de velocidade e integração de sistemas simples. Os inversores CA da classe de arquitetura PowerFlex fornecem uma ampla gama de recursos e parâmetros específicos da aplicação. Esses inversores são ideais para aplicações que exigem controle de movimento, velocidade, torque e/ou posição.