Os conjuntos de cabos e cabos Mini cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos. As opções de cabeamento em estilo Mini incluem conjuntos de cabos com conector macho ou fêmea integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra. As opções de cabeamento para cabos incluem conectores integrais em cada extremidade (um macho, um fêmea).
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Inclui cabos 18 AWG para fins gerais
- Fornece invólucro de cloreto de polivinila (PVC) amarelo altamente visível que resiste a petróleo e produtos químicos
- Oferece configurações de dois, três, quatro, cinco e seis pinos
- Inclui porca de acoplamento da catraca que resiste a vibração
Especificações
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL
- Compatível com UL 2238
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Perfil do produto de certificação UL2238 para conjunto de cabos e cabos | 889-PP003 | |
Dados técnicos de conjuntos de cabos e encaixáveis no campo | 889-TD002 |