Nossos tomadas para montagem em painel DC Micro (M12) cód. cat. 888 são conectores fundidos ideais para uso em gabinetes ou para a criação de configurações de fiação personalizadas. O projeto modular fornece recurso de montagem em painel, ajuda a manter os itens limpos e organizados e permite uma substituição simples em áreas onde cabos possam ser danificados ou substituídos com frequência.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Inclui condutor padrão de 12 polegadas (comprimentos adicionais estão disponíveis)
- Oferece entalhe simples
- Inclui cobertura de alumínio anodizado
- Inclui condutores 22 AWG
- Inclui tomadas de anteparo macho e fêmea
- Oferece configuração com três, quatro, cinco ou oito pinos
- Oferece roscas de montagem de 1/4 pol., 1/2 pol., M14 ou PG 9
- Oferece tomadas para instalação na parte traseira disponíveis na configuração de três, quatro e cinco pinos
- Inclui código de cores I.E.C.
Especificações
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Dados técnicos de conjuntos de cabos e encaixáveis no campo | 889-TD002 |