Nossos conjuntos de cabos e cabos DC Micro (M12) cód. cat. 889 fornecem conexões de segurança para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Disponíveis com conectores sobremoldados de 4 ou 5 pinos, axiais ou radiais, esses cabos estão disponíveis em várias cores e materiais de invólucro, inclusive vermelho, para identificar aplicações de segurança. Alguns modelos incluem blindagem trançada para redução de ruídos e indicadores de status de alimentação e saída.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Inclui vários tipos de invólucro: PVC, PUR, TPE, Toughlink™ e Toughweld™
- Oferece comprimentos padrão de 1, 2, 5 e 10 m
- Oferece cabo AWG 16, 18, 22 e 24 padrão
- Inclui porca de acoplamento da catraca para maior resistência a vibrações
- Oferece modelos de cabos DC Micro para mini e DC Micro para Pico
- Oferece invólucros do cabo vermelhos para identificar as redes de segurança nas máquinas
Especificações
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL
- Compatível com UL 2238
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Perfil do produto de certificação UL2238 para conjunto de cabos e cabos | 889-PP003 | |
Componentes essenciais: conectividade e Perfil do produto da mídia Ethernet | 1585-PP004 | |
Dados técnicos de conjuntos de cabos e encaixáveis no campo | 889-TD002 |