Loading

Gás natural liquefeito

Sistemas para operações ágeis e conformidade com estruturas regulamentares
Gás natural liquefeito hero image
Petróleo e gás
    • Processamento de gás
    • Processamento de gás
    • Gás natural liquefeito
    • Gás natural liquefeito
    • Marítimo
    • Marítimo
    • Em terra
    • Em terra
    • Automação de tubulação e transporte
    • Automação de tubulação e transporte
    • Refino e petroquímica
    • Refino e petroquímica

Rígidos controles são necessários para liquefação, regaseificação e embarque/recebimento de gás natural liquefeito (GNL). É fundamental manter um ambiente de trabalho seguro, minimizar o tempo de parada não programada e gerenciar custos operacionais. Para alcançar essas metas, seus sistemas de automação devem satisfazer requisitos rígidos de controle de processo e ser confiáveis e expansíveis.


Sistemas integrados para fábricas de GNL seguras e otimizadas

Embora o GNL ofereça vantagens significativas, ele também gera desafios importantes. Rígidas regulamentações ambientais e de segurança exigem vigilância constante. Mercados voláteis exigem reações rápidas, e condições comerciais dinâmicas precisam de excelência operacional.

Nossos serviços e sistemas integrados permitem um fluxo de dados sem problemas em todos os níveis e oferecem uma solução de automação completa. A Rockwell Automation® e os membros da nossa PartnerNetwork™ têm soluções comprovadas para ajudar você a atender à demanda de segurança e manter uma vantagem competitiva. Sabemos que vários dispositivos e tecnologias são necessários para operar sua fábrica. Nossas soluções integram controle de processo, controle do motor, segurança e tecnologias de informação.

Nossa abordagem de sistemas abertos facilita a integração de equipamentos de vários fornecedores em um único sistema de controle.

Soluções de gás natural liquefeito
Main Image
Estudo de caso
Soluções de gás natural liquefeito

Oferecemos uma ampla variedade de produtos e serviços de automação no setor de petróleo e gás para ajudar você nas soluções de gás natural liquefeito.

Ler agora
Otimização de produção de GNL
Main Image
Visão geral
Otimização de produção de GNL

Você está bem posicionado para satisfazer suas metas de processamento de GNL deste ano? Assista a este vídeo para ver como é possível aumentar a eficiência e se posicionar visando o crescimento.

Assista agora

Operações de liquefação eficientes e seguras

Soluções da Sensia

Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de gerentes de projeto e engenheiros experientes que compreendem seus problemas. Aproveitando ferramentas fáceis de usar e tecnologia moderna, eles projetam soluções que ajudam você a alcançar as metas de produção de sua instalação. A Sensia ajuda clientes globais a migrar facilmente seus sistemas de controle menos eficientes, atualizar sistemas de segurança e otimizar processos usando soluções avançadas de controle de processo.

A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para você reduzir o risco e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.

As soluções integradas de informações, controle e energia da Sensia para as indústrias de GNL são adequadas para:

  • Sistemas de incêndio e gás
  • Soluções de controle do motor
  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
  • Segurança de processo, que inclui sistemas de parada de emergência/com instrumentos de segurança
  • Controle de bomba, compressor, turbomáquina e monitoração da condição
  • Processo e controle de processo avançado
Saiba mais na Sensia Global
Descubra a Sensia
Main Image
Visão geral
Descubra a Sensia

Apresentando a unificação de detecção, inteligência e ação Apresentando a Sensia.

Assista agora

Soluções de controle de processo para operações otimizadas

Automatizar seus processos não deve ser uma solução de “tamanho único” para manter suas operações essenciais.

Hoje o controle de processo, controle discreto, controle de potência e de segurança não implicarão mais em optar entre diferentes tecnologias. Agora os produtores podem implementar um sistema de controle em toda a instalação. O uso de tecnologias comuns de automação permite uma integração total de nosso sistema de controle de processo com sistemas de produção e negócios, criando mais oportunidades para otimização em toda a fábrica. Essa abordagem aumenta a produtividade, reduz o consumo de energia e o custo total de propriedade.

Nossas soluções de otimização permitem enfrentar os desafios de variabilidade, resíduos e consumo de energia que você enfrenta para alcançar suas metas de produção. Realizamos isso com nossa experiência inigualada no setor e em um conhecimento profundo dos principais processos e variáveis que podem ser aprimorados para você alcançar seus objetivos de negócios.

Nossas soluções de controle de processo e otimização ajudam você em áreas como:

  • Segurança operacional 
  • Custo de manutenção 
  • Redução do uso de combustível e energia 
  • Regulamentações ambientais 
  • Separação ideal de produtos fracionados
Sistemas de processo
Main Image
Recursos
Sistemas de processo

Auxiliamos você a melhorar a qualidade e a produtividade, aumentar a eficiência e reduzir custos no sistema digital de controle distribuído.

Explore nossos recursos
Alcance o máximo do desempenho da fábrica de LGN
Main Image
Apresentação
Alcance o máximo do desempenho da fábrica de LGN

Nossas aplicações de líquidos de gás natural usam o controle de modelagem preditiva (MPC) Pavilion8® e a tecnologia conectada de rede neural Soft Sensor® para conduzir o processo.

Assista agora

SDCD PlantPAx entrega controle total de tanques GNL
Main Image
Estudo de caso
SDCD PlantPAx entrega controle total de tanques GNL

Leonardo implanta SDCD PlantPAx baseado em sua modularidade e abertura, combinado com a experiência da Rockwell Automation em programas de aplicativos naval, petróleo e processamento do gás e energia.

Ler agora

Aumento do desempenho com um único SDCD moderno

Navios metaneiros se beneficiam do consumo de energia e da produtividade aprimorados

Os proprietários do Portovenere e do Lerici metaneiros sabiam que seus navios estavam no meio de seu ciclo de vida. Também sabiam que a existência de dois sistemas de controle tratava-se de um desafio. Outros equipamentos, como caldeiras, bombas e turbinas, também estavam no escopo do projeto. Eles buscavam um parceiro para guiá-los em uma modernização e escolheram a Rockwell Automation® para ajudar. Saiba mais sobre seus desafios e os resultados que conseguimos ajudá-los a obter.
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
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás
Controlador de processos CompactLogix™ 5380, catálogo 5069-L340ERP, com vista frontal em um fundo branco. O logotipo do Gold Award de Produto do Ano de 2021 do setor de Engenharia de Petróleo e Gás está posicionado no canto superior direito do controlador.
Hardware
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás

O controlador de processos CompactLogix™ 5380 foi eleito o Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás de 2021, vencedor do prêmio Control Systems Gold Award. 

Descubra o porquê
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Gás natural liquefeito Chevron RightChevron Right