Loading

FactoryTalk Edge Manager

Capacite os administradores de TO para gerenciar de forma inteligente, de qualquer lugar e em escala, dispositivos e aplicativos industriais de borda
Dois homens usando capacetes brancos. Um está usando um laptop, o outro olhando para o painel de controle de um monitor industrial.
Software de manufatura na nuvem
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • Fiix CMMS
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • APM Plex
    • APM Plex
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Monitoração de produção Plex
    • Monitoração de produção Plex

O volume de dados industriais e de processamento na borda está aumentando rapidamente devido à digitalização de ativos distribuídos no chão de fábrica. Como líder de Transformação Industrial (IX), você se esforça para reduzir a latência de aplicativos inteligentes executando dados externos ao processar mais dados na borda. Você também entende que é fundamental ter segurança de dados, qualidade e gerenciamento de ciclo de vida na borda para cargas de trabalho locais e práticas de governança de dados. Resumindo, você deseja gerenciar dispositivos de borda industrial de maneira simples, mas escalável e mais segura.

É por isso que você deve preparar o terreno para uma estratégia de computação de borda de longo prazo que maximizará o sucesso da implantação da borda; capacitará o pessoal de TO para gerenciar todos os dispositivos de qualquer lugar; e gerenciará a implantação de aplicativos nesses dispositivos com eficiência, melhorando sua postura de segurança.


Criado especificamente para administradores de TO

O FactoryTalk® Edge™ Manager é uma solução inteligente e centralizada de gerenciamento e orquestração de borda que pode ser acessada na nuvem de qualquer lugar. Ele oferece maior produtividade e eficiência para gerenciar dispositivos de borda e implantação de aplicativos a partir de uma tela única, oferece uma excelente segurança com modelo Zero Trust e fornece flexibilidade para casos de uso complexos, e atende a qualquer hardware com a simplicidade do software como serviço (Saas).

Nossa solução é otimizada e testada para ser executada em hardware pré-validado com várias opções de computação e armazenamento, simplificando a integração do dispositivo e garantindo uma experiência positiva de ponta a ponta. No entanto, você tem a flexibilidade de escolher praticamente qualquer configuração de hardware para o FactoryTalk Edge Manager, conforme suas necessidades.

Diagrama de ilustração do sistema operacional FactoryTalk Edge Manager

Integre e gerencie conjuntos ou dispositivos industriais de borda sem esforço

Provisione dispositivos de borda de qualquer lugar com um toque
Captura de tela do painel FactoryTalk Edge Manager
Provisione dispositivos de borda de qualquer lugar com um toque

Nosso software de nuvem FactoryTalk Edge Manager permite que você gerencie seus dispositivos como um conjunto de acordo com suas necessidades comerciais exclusivas.

Ver imagem maior
Modelos disponíveis para uso empresarial
Captura de tela dos modelos FactoryTalk Edge Manager disponíveis
Modelos disponíveis para uso empresarial

Veja este diagrama para saber mais sobre como o software FactoryTalk Edge Manager funciona com nosso hardware – ou com o seu – e os modelos que você pode escolher.

Ver imagem maior

Integre, configure e monitore dispositivos em escala — sem esforço — de qualquer lugar. Não há necessidade de agendar visitas do administrador de TO em plantas remotas. Agora você pode provisionar dispositivos de borda com um toque e configurar convenientemente perfis predefinidos para equipamentos semelhantes para implantação consistente e mais segura. Depois de integrado, você pode gerenciar seus dispositivos como um conjunto de acordo com suas necessidades comerciais exclusivas e visualizar o status de todos os dispositivos de borda de maneira granular a partir de qualquer local na nuvem. O melhor de tudo é que você nunca perde o controle, mesmo quando a conectividade de rede de borda é perdida, porque as atualizações de produtividade serão realizadas de forma automática quando a conectividade de rede for restaurada.


Proteja seu negócio para o futuro com a implantação de aplicativos flexíveis na borda

Resolva os casos de uso de borda industrial que estão em evolução com um mercado de aplicativos com curadoria onde você pode implantar facilmente aplicativos públicos, incluindo aplicativos ParterNetwork™ da Rockwell Automation, ou aplicativos privados em sua organização. Esses aplicativos de borda podem ser implantados em máquinas virtuais, como contêineres ou como aplicativos com reconhecimento de cluster em dispositivos de borda, conforme necessário. Você pode facilmente compartilhar aplicativos dentro da organização e obter consistência em nível de código para aplicativos em todos os conjuntos ou dispositivos de borda. Para maximizar a segurança e a relevância, a visibilidade desses aplicativos públicos ou privados pode ser definida apenas para usuários autorizados.

Com o FactoryTalk Edge Manager, agora você pode orquestrar aplicativos inteligentes na borda distribuída para obter acesso a informações essenciais, tomar decisões em tempo real e maximizar a eficiência operacional.

Orquestre aplicativos inteligentes na Borda
captura de tela de aplicativos do FactoryTalk Edge Manager
Orquestre aplicativos inteligentes na Borda

Veja este diagrama para saber como obter acesso a informações críticas, tomar decisões em tempo real e maximizar a eficiência operacional.

Ver imagem maior

Processo de configuração da fresadora CNC. Engenheira mecânica afro-americana prepara a base da máquina e da peça de trabalho de engenharia no padrão de usinagem. Ela está usando um tablet em uma linha de produção.

Impulsione a convergência TO/TI desde o local de nascimento dos dados de borda

Dê significado aos seus dados de borda industriais com o aplicativo FactoryTalk® Edge Gateway™, que está incluído no FactoryTalk Edge Manager, e que ajuda você a conectar-se a fontes de dados diferentes na camada de controle, adicionar contexto TO, transformá-los em um modelo de informação comum flexível e inseri-los em aplicações de TI relacionadas. Os dados TO contextualizados tornam mais fácil para os aplicativos de TI despertar insights por toda a sua empresa. Além disso, com a necessidade de até 70% menos tempo de preparação de dados para modelos de análise/ML, seus analistas ou cientistas de dados podem se concentrar no uso de dados de maior qualidade para detectar e resolver problemas de equipamentos e melhorar a produção.

Saiba mais sobre o FactoryTalk Edge Gateway

Ajude a proteger sua borda com a melhoria da sua postura de segurança

Obtenha um modelo de segurança Zero-Trust para os dispositivos no nível do chip, configure perfis de segurança para dispositivos e usufrua de firewalls distribuídos no nível do aplicativo. Você pode controlar o acesso para usuários autorizados com funções e políticas configuráveis e até mesmo herdar o modelo de organização e as permissões do FactoryTalk® Hub™. Nossa solução abrangente melhora a proteção contra ataques cibernéticos com configuração e imagens assinadas, Root of Trust (raiz de confiança) de hardware, além de inicialização medida e atestado remoto. Com recursos integrados de visibilidade e auditoria e conformidade ao seu alcance, você tem controle total.

Chip digital vermelho de computador

Root of Trust do Hardware

Red core network

Firewall distribuído

Cadeado vermelho dentro de um escudo

Modelo de segurança em camadas

Laptop contornado em vermelho

Gerenciamento centralizado

Criptografia de dados de aplicativos em repouso
Captura de tela da criptografia de dados do aplicativo FactoryTalk Edge Manager
Criptografia de dados de aplicativos em repouso

Nossa solução abrangente melhora a proteção contra criminosos cibernéticos com configuração e imagens assinadas.

Módulo de segurança de hardware
Captura de tela das informações do módulo de segurança de hardware do FactoryTalk Edge Manager
Módulo de segurança de hardware

Obtenha um modelo de segurança de Zero-Trust para dispositivos no nível do chip, controle o acesso a usuários autorizados e herde o modelo e as permissões de sua organização com FactoryTalk® Hub™.

Pronto para saber mais sobre nossas ofertas de nuvem?

Fale com um especialista em SaaS
DistributorDistributor
Fale com um especialista em SaaS

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir suas necessidades de software.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right