Loading

Tecnologia de carrinho independente

Há uma maneira melhor de mover com as tecnologias MagneMotion e iTRAK
Tecnologia de carrinho independente
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de rastreamento inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

A tecnologia de carrinho independente é uma nova abordagem para motores lineares. Transportadores tradicionais dependem de engrenagens, correntes e cintas. A tecnologia de carrinho independente usa imãs para controlar precisamente o movimento com propulsão sem atrito! O resultado é ter de se preocupar com menos peças, consumo de energia reduzido e a capacidade de iniciar e parar cargas rapidamente sem perder o controle ou desgastar as peças.


Entregue mais

Design flexível e transição rápida

Os clientes desejam mais opções e produtos personalizados. Para acomodar a demanda, as máquinas precisam ser flexíveis e com transição fácil. Felizmente, pensamos nisso. Seções curvas ou retas de transporte podem ser combinadas infinitamente para se adequar ao seu requisitos de design e espaço. E depois que for integrado, as transições podem ser tão simples quanto selecionar um perfil de movimento configurado por software diferente.

Reduza gargalos e aumente a produção: cada carrinho no sistema é seu próprio eixo de movimento controlado inteligentemente. Isso significa que os carrinhos podem acelerar ou desacelerar com base em onde outros carrinhos estão no sistema. O sistema também rastreia o que cada carrinho está movimentando, então não há a necessidade de desacelerar para realizar uma classificação. O resultado? Menos gargalos e produção elevada.

Seja ao mover material dentro de uma única máquina ou de uma ponta de sua instalação à outra, a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a melhorar essas etapas. Todos os nossos motores e carrinhos possuem classificação IP65 ou superior e modular, que os tornam uma ótima escolha para uma ampla variedade de aplicações. Eles podem ser comprados como uma unidade completamente montada e personalizada, como componentes individuais ou como um misto de peças personalizadas e padrão para que você sempre tenha o que precisa.

Saiba mais sobre nossas famílias iTRAK and MagneMotion® de carrinhos independentes.

Sistemas de rastreamento inteligente iTrak
Main Image
Hardware
Sistemas de rastreamento inteligente iTrak

O iTRAK combina movimento linear e rotativo. Ele revolucionou o projeto e a construção de controle de movimento industrial baseado em rastreamento para empacotamento e manuseio de materiais.

Início
Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
Main Image
Hardware
Sistema transportador inteligente MagneMover LITE

O MagneMover®LITE é um sistema de transporte inteligente e acessível especialmente criado para mover cargas leves rapidamente e de forma eficiente.

Início
Sistema transportador inteligente QuickStick
Main Image
Hardware
Sistema transportador inteligente QuickStick

O QuickStick® é um sistema transportador inteligente que aumenta a produtividade e reduz custo total de propriedade.

Comece agora mesmo

Como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você?

Por que o transporte de carro independente é uma escolha inteligente
Main Image
Blog
Por que o transporte de carro independente é uma escolha inteligente

Tecnologia de carrinho independente possibilita alto desempenho e flexibilidade em sistemas de transferência automotiva críticos

Ler agora
Produção do KUKA Masters Automobile com tecnologia de carrinho independente
Main Image
Estudo de caso
Produção do KUKA Masters Automobile com tecnologia de carrinho independente

KUKA avaliou os sistemas de automação padrão usados em instalações industriais automotivas e viu uma oportunidade de criar um sistema que seria flexível, eficiente e custo otimizado.

Leia agora
Folheto de Tecnologia de carrinho independente
Main Image
Folheto
Folheto de Tecnologia de carrinho independente

Saiba mais sobre uma nova geração de motores lineares que oferecem desempenho significativamente superior que transportadores convencionais.

Faça o download agora
Loading

Soluções industriais

Globalização e competição intensa requerem que as operações de fabricação e industriais sejam tão eficientes quanto possível e ofereçam o melhor custo-benefício, entregando produtos de qualidade repetível que são personalizados para atender à demanda.

Automotiva

Para se manter à frente na fabricação automotiva, você precisa de agilidade, controle de precisão de processos e segurança introduzidas a suas linhas de produção. Nossas soluções ajudam você a mover sua automação para o próximo nível.

Nossos sistemas de transporte inteligente modulares oferecem a você a possibilidade de montar vários modelos de carros na mesma linha, acelerando os tempos de ciclo e reduzindo custos enquanto ainda oferecem aos compradores de carros as personalizações de que precisam.

Saiba mais
Alimentos e bebidas

O sucesso na área de alimentos e bebidas hoje em dia vem com qualidade de produto e consistência controladas de perto, juntamente com flexibilidade. Mais flexibilidade, mais opções baseadas em mudanças de perfil.

Nossos sistemas de transporte inteligente ajudam você a aumentar a produtividade e eficiência por um menor custo de propriedade que os sistemas de automação convencionais.

Saiba mais
Utilidades domésticas e cuidados pessoais

Produtos e embalagem estão se tornando mais personalizados para atender às demandas em constante evolução do consumidor. Ao mesmo tempo, não há a necessidade de manter ou aumentar a produtividade e sustentabilidade de produção.

Nossos sistemas de transporte inteligente oferecem a você a vantagem que você precisa no setor de utilidades domésticas e cuidados pessoais, permitindo que você alcance um desenvolvimento de produto mais rápido e tempo de lançamento no mercado como um produtor ágil e eficiente.

Na fábrica ou no ambiente de produção, isso significa que o equipamento tem de ser moderno, rico em dados, rápido e simples de operar. Quando trata-se de transportar e posicionar cargas, o MagneMotion® tem a resposta.

Saiba mais
Ciências da vida

Competição intensa e demanda maior de produção colocam uma pressão nos fabricantes de ciências biológicas. Os sistemas de transporte inteligente ajudam a simplificar a serialização para melhor rastrear a qualidade de todos os itens que passam por sua linha.

A tecnologia de carrinho independente facilita a movimentação de cargas pequenas e leves. O sistema também é mais limpo que transportes tradicionais. Menos peças móveis e um projeto sem atrito significa menor acúmulo de partículas.   Além disso, o MagneMover LITE é um sistema seco que elimina a necessidade de lubrificação de equipamentos.

Saiba mais
Manuseio de materiais

Nossa tecnologia de carrinho independente pode melhorar significativamente o manuseio de materiais. Cada carrinho move-se de forma independente, precisa e pode oferecer suporte a uma ampla variedade de peso. Permitir o acompanhamento e rastreamento no sistema ajuda com classificação, permite que você saiba onde cada pacote está durante todo o tempo e pode ser usado para acompanhar algo com prioridade. Você também verá melhorias na produtividade. O design sem atrito do carrinho independente permite aceleração e frenagem mais rápidas. A densidade de linha também é elevada ao minimizar o espaço entre cada pacote.

Saiba mais
Quer saber como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a se mover com inteligência?
Entre em contato
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente Chevron RightChevron Right