Loading

Inversores Armor PowerFlex

Você está buscando um inversor de frequência que satisfaça as suas aplicações mais exigentes? Nossos inversores Armor™ PowerFlex® série 35 On-Machine™ são uma nova geração de soluções de controle do motor On-Machine™ que podem ajudar a fazer exatamente isso. Eles fornecem Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas integradas, uma variedade de opções de controle do motor, opções de montagem flexíveis e recursos de segurança de hardware e rede. Ele é integrado com software de projeto Logix e Studio 5000® para desempenho e facilidade excepcionais.

Esses inversores fornecem uma solução integrada, próxima ao motor, pré-projetada, desenvolvida para ambientes desfavoráveis, onde a redução do tempo e do custo de instalação é o fator mais crítico. Os inversores Armor PowerFlex combinam um design inovador que reduzirá o custo de instalação, o tempo de instalação e o tempo de parada não planejado. Eles substituem vários componentes com uma solução integrada de controle do motor.

Inversores Armor PowerFlex
  • Visão geral
  • Recursos e benefícios
  • Seleção de produto
  • Especificações
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

Descubra uma nova geração de inversores On-Machine

Levamos o controle do moto On-Machine a um novo nível com as soluções de controle do motor Armor PowerFlex. Inteligente, seguro, protegido e simples – inversores Armor PowerFlex são uma solução expansível desenvolvida para ajudar a atender as necessidades de suas aplicações.

Nossa solução On-Machine é uma abordagem de projeto de equipamento descentralizado que ajuda a reduzir os desafios vistos em soluções baseadas em gabinete para OEMs e usuários finais.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

Por que um fabricante de equipamento original deve escolher nossa solução On-Machine?

Escolha uma solução On-Machine de inversores de frequência Armor PowerFlex para ajudar:

  • Reduza o tempo de engenharia e ajude a agilizar significativamente a integração
  • Acelere o tempo de instalação através de orientações de montagem flexíveis e cabos de conexão rápida
  • Acelere a configuração e o comissionamento usando uma interface do usuário intuitiva 
  • Maximiza a utilização da máquina com dados em tempo real disponíveis para a empresa
  • Combine rede e segurança fisicamente conectadas em um produto

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

A decisão de controle do motor inteligente

gráfico de pizza de redução de custos de segurança sombreado em azul indica 8h

Redução de custos de segurança

A segurança em rede permite implantação com custo otimizado da segurança de máquina, utilizando uma experiência de software e hardware comum.

o gráfico de pizza de comissionamento mais rápido sombreado em azul indica 5h

Comissionamento mais rápido

A integração premium proporciona uma experiência do usuário consistente, desde o projeto até a configuração, o funcionamento e a manutenção. Ela permite que os dados sejam acessados em toda a empresa.

gráfico de pizza de redução de custos de tempo de parada sombreado em azul indica 10h

Redução de custos de tempo de parada

Obtenha dados de dispositivos em tempo real para manutenção preventiva e acessíveis a modelos analíticos de nível superior.

gráfico de pizza de redução de custos de segurança sombreado em azul indica 8h

Velocidade, design, instalação e integração

Uma solução integrada que combina funções, como desligamento local e frenagem dinâmica, em um resultado coeso.

gráfico de pizza de redução de custos de segurança sombreado em azul indica 8h

Tempo médio entre reparações reduzido

Instalação e alterações de projeto mais rápidas no local, eliminando painéis personalizados.

gráfico de pizza de redução de custos de segurança sombreado em azul indica 8h

Diminua os erros

Os cabos de desconexão rápida para todas as conexões de campo minimizam a falha do teste devido a erros na fiação.

Características e benefícios

  • Oferece suporte a motores assíncronos trifásicos, motores de imã permanentes e motores de relutância síncrona de alta eficiência
  • Equipado com gabinete IP66, tipo 4/12 com design higiênico
  • Oferece uma ampla gama de potência do motor e uma ampla gama ambiental
  • Usa uma rede Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas, resistente e tolerante a falhas com capacidade DLR integrada
  • Disponível em dois frames: 3 HP e 10 HP
  • Oferece uma instalação de montagem flexível
  • Fácil de instalar, configurar e comissionar com assistentes e fluxos de trabalho integrados
  • Utiliza diagnóstico e status de rede e local abrangentes com funções de preditivas
  • Equipado com conexão com rápida desconexão

Inversores de segurança Armor PowerFlex

  • Oferece suporte a funções de segurança avançadas, como STO, SS1, SLS, SLP, SDI e SBC
  • Oferece segurança CIP integrada e fisicamente conectada em um produto
  • Equipados com E/S de segurança do usuário

Setores

Temos a experiência e as soluções para atender seus desafios específicos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.

Loading
Loading
Loading
Loading

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores Armor PowerFlex Chevron RightChevron Right