Loading

Sistemas automatizados de água e esgoto

Automação para tratamento de água e sistemas de distribuição
Sistemas automatizados de água e esgoto hero image
Saneamento
  • Água potável
  • Esgoto
  • Águas inteligentes

Reduza os custos de manutenção e projeto

Soluções de controle confiáveis e flexíveis para maximizar a produtividade

Os profissionais do setor de água em todo o mundo enfrentam grandes desafios:

  • Padrões de qualidade da água mais rígidos e crescentes custos de mão de obra, manutenção e operação
  • Regulamentações de segurança e governança mais rígidas
  • Expansão da capacidade do sistema com mais confiabilidade do equipamento
  • Sistemas de controle e distribuição mais antigos que exigem atualizações

Investimos muito no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para oferecer as melhores soluções de controle de processo do setor para maximizar a produtividade e reduzir os custos. Dos dispositivos de campo e de controle do motor até as camadas de supervisão para sistemas de integração comerciais ou soluções de água e esgoto:

  • Maximizar a produtividade
  • Reduzir o custo de implementação
  • Minimizar os custos de ciclo de vida
  • Alcançar a conformidade com a regulamentação
  • Possibilitar expansibilidade futura
Parcerias para ajudar a sustentabilidade e a compatibilidade
Main Image
Visão geral
Parcerias para ajudar a sustentabilidade e a compatibilidade

Conquiste os objetivos de negócios de água/esgoto com tecnologia comprovada e soluções para tratamento de água.

Saiba mais

Soluções para operações de tratamento de água

Água potável

O acesso aos dados é importante para gerenciar as operações. Fornecemos as soluções necessárias para ajudar você a receber acesso seguro aos dados. Isso, por sua vez, permite melhorar o desempenho do sistema por meio de mais visibilidade do processo de produção.

Água potável
Esgoto

Nossas soluções de controle de processo e de controle do motor oferecem os níveis de controle e segurança necessários para as operações. Elas ajudam você a dominar o uso de energia e gerenciar os ativos tendo em vista mais otimização.

Esgoto

Integração do controle para uma gestão de utilitários melhor

Globalmente, nossa equipe de água se concentra em desenvolver soluções para ajudar você a superar os maiores desafios do setor. Atualmente, você deve:

  • Superar os desafios de agilização e conservação no fornecimento de água
  • Reduzir a variabilidade do processo e atender a requisitos regulatórios cada vez mais rígidos
  • Aumentar a eficiência energética e operacional
  • Integrar uma nova tecnologia a uma infraestrutura antiga
  • Obter informações seguras, remotas, sobre o pessoal interno e os participantes externos, além dos clientes que as exigem

Para superar esses desafios, você precisa de um sistema de controle integrado. O sistema precisa integrar controle de processo, controle do motor e informações.

Visão geral da indústria de saneamento
Main Image
Folheto
Visão geral da indústria de saneamento

Produtos, tecnologia e soluções para o ciclo completo da água.

Faça o download agora

Como ajudamos empresas como a sua?

Ao lado de nossos muitos parceiros, temos ajudado clientes no setor de água há décadas. Nossas soluções ajudam na conformidade e na manutenção dos custos baixos.

Uma visão transparente sobre o tratamento de água
Main Image
Estudo de caso
Uma visão transparente sobre o tratamento de água

O Greater Wellington Regional Council aproveita o software para facilitar a compatibilidade, melhorar o desempenho e promover a conservação da água.

Saiba mais
A EnWin Utilities reduz em 21% os vazamentos nos encanamentos
Main Image
Estudo de caso
A EnWin Utilities reduz em 21% os vazamentos nos encanamentos

A EnWin Utilities aplica uma solução inovadora para reduzir os picos de pressão em todo o sistema de distribuição de água.

Saiba mais
Sistema integrado ajuda a melhorar as operações
“Nosso sistema anterior estava defasado e precisávamos de uma atualização para simplificar o processo em conformidade com as atuais regulações sobre água na Nova Zelândia. Fizemos não apenas isso, mas também identificamos o potencial para aumentar a eficiência operacional na fábrica implementando um sistema integrado com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada.”

- Gary Pitcaithly, gerente de automação do Hamilton City Council

The Connected Enterprise® melhora as plantas de tratamento de água

Você precisa ser capaz de extrair dados dos ativos de tratamento de água industrial ou municipal. A convergência de TI e TO é o tema principal de quase todos no setor. Você tem uma ideia de como pode aceitar dados e novas tecnologias para melhorar as operações? The Connected Enterprise® é a nossa visão. Há décadas temos construído nosso valor básico em torno de uma única plataforma para controle de processo, controle do motor, segurança e informações. Essa plataforma conta com uma estrutura Ethernet segura padrão. Com a combinação de controle integrado e comunicação segura, a ideia da Connected Enterprise pode ser a realidade. É uma estrutura que você pode adotar e adaptar às suas necessidades. Ela passa a ser a Connected Enterprise e ajuda você deixar as operações de tratamento ou distribuição de água:

  • Mais produtivas
  • Mais ágeis
  • Mais sustentáveis
The Connected Enterprise®
Main Image
Recursos
The Connected Enterprise®

A iniciativa The Connected Enterprise® promove a convergência entre redes empresariais e de fábricas, conectando pessoas, processos e tecnologias com segurança.

Explore nossos recursos
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
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right