Loading

Sistema de controle AADvance

Sistema com instrumentos de segurança tolerante a falhas
Sistema de controle AADvance hero image
Soluções de processo
    • Visão geral
    • Gestão de lotes básica
    • Gestão de lotes básica
    • Gestão de lotes abrangente
    • Gestão de lotes abrangente
  • Otimização
    • Visão geral
    • Sistemas com instrumentos de segurança
    • Sistemas com instrumentos de segurança
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted®
    • Trusted®
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • Serviços
    • Visão geral
    • Migração do SDCD
    • Migração do SDCD
    • SDCD PlantPAx
    • SDCD PlantPAx

Se você precisa do SIL 1-3 com arquiteturas com tolerância a falhas, à prova de falhas e redundante modular tripla (TMR), nós atendemos suas necessidades de SIS. O sistema de controle com tolerância a falhas AADvance® é um sistema com instrumentos de segurança distribuído e expansível.


Reduza os riscos de segurança

Proteja as pessoas, o ambiente e os bens de produção

A solução AADvance permite a você aplicar diferentes níveis de redundância de módulo quando exigido por partes específicas da aplicação. Essa solução permite que você especifique o nível de integridade de segurança e disponibilidade que você precisa em toda a fábrica.

Veja mais soluções de sistema com instrumentos de segurança Explore nossas soluções de segurança de processo
Folheto do Sistema de segurança AADvance
Main Image
Folheto
Folheto do Sistema de segurança AADvance

O sistema AADvance® consiste em módulos de processador, módulos de E/S e conjuntos de terminação de campo que podem ser facilmente montados e configurados.

Faça o download agora
Vídeo do sistema de segurança AADvance
Main Image
Apresentação
Vídeo do sistema de segurança AADvance

A solução AADvance é uma arquitetura verdadeiramente distribuída e expansível, composta por um controlador de hardware e um ambiente de software.

Assista agora

Maximize a disponibilidade e reduza as interrupções operacionais

Benefícios

  • Alto desempenho
  • Capacidades de integração amplas
  • Poder de processamento distribuído
  • Redundância expansível para tolerância a falhas
  • Apropriadas para sistemas E/S pequenos a grandes
  • Solução econômica para SIL 1-3 no mesmo sistema
  • Configuração e gestão simples de sistema a partir de um ponto

Recursos

  • Com certificação IEC 61508 (TÜV e Exida)
  • Configurações à prova de falhas e com tolerância a falhas
  • Conformidade com SIL 1 até SIL 3
  • Conectividade CIP ao PlantPAx®
O sistema de segurança AADvance é um sistema com instrumentos de segurança expansível que fornece redundância de controlador flexível.

Treinamento

Manutenção e localização de falhas do sistema AADvance

Nossos cursos sobre o AADvance fornecerão uma visão abrangente do hardware, software e localização de falhas do AADvance.

Após concluir esse treinamento, você será capaz de:

  • Entender com o AADvance opera como um controlador à prova de falhas
  • Entender os limites de configuração do sistema
  • Projetar e montar um sistema completo
  • Selecionar o hardware apropriado com base na E/S
Inscreva-se para o treinamento do AADvance
AADvance Comprehensive System Training
Main Image
Folheto
AADvance Comprehensive System Training

Esse curso fornece uma visão geral abrangente de hardware, software e localização de falhas do AADvance.

Faça o download agora
Treinamento de manutenção do AADvance
Main Image
Folheto
Treinamento de manutenção do AADvance

Curso de operação, manutenção e localização de falhas do AADvance: este curso dá uma visão geral do hardware, software e localização de falhas do AADvance.

Faça o download agora

Ferramentas do AADvance

Treinamento e material adicionais

Nós oferecemos ferramentas adicionais para ajudar a garantir que suas necessidades de implementação e de treinamento do AADvance sejam abordadas quando e da forma como você precisa delas.

Manual de manutenção do Sistema do controlador AADvance
Main Image
Manual
Manual de manutenção do Sistema do controlador AADvance

O controlador AADvance foi projetado especificamente para aplicações de controle crítico e segurança funcional. Ele oferece uma solução flexível para especificações de pequena escala.

Faça o download agora
Guia de configuração do controlador AADvance
Main Image
Manual
Guia de configuração do controlador AADvance

A estação de trabalho de engenharia executa o AADvance Workbench desenvolvido especificamente para o sistema AADvance que permite a você configurar seu sistema.

Faça o download agora

Certificações do AADvance

Conformidade com as normas de segurança

O AADvance é certificado pela TÜV como adequado para aplicações que devem estar em conformidade com uma ou mais das seguintes normas internacionais relacionadas com a segurança:

  • IEC 61508 até SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Veja nossas certificações de produtos

Suporte

Localize sua solução com os nossos serviços

Em um mercado global cada vez mais competitivo, o aproveitamento da tecnologia para ajudar a sustentar o crescimento rentável dos negócios é um enfoque de muitas empresas, mas às vezes você precisa de ajuda. Temos um amplo portfólio de serviços para ajudar você a aproveitar ao máximo seu investimento em automação.

Saiba mais sobre nossos serviços de processo
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
  2. Chevron LeftChevron Left Rec... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemas de segurança de processo Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas com instrumentos de segurança Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right