Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

MP-Series 스테인리스 스틸 서보 모터

  • Allen-Bradley MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 물 세척 환경의 고유한 요구를 충족하도록 특수 설계된 제품입니다.
Allen-Bradley MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 물 세척 환경의 고유한 요구를 충족하도록 특수 설계된 제품입니다.

당사의 MP-Series™ 스테인리스 스틸(MPS) 서보 모터는 방수 작업환경의 고유한 요건을 충족하도록 특수 설계된 제품입니다. 이 서보 모터는 부식성이 높은 고압의 물 세척 작업 환경을 포함하여 상당히 다양한 애플리케이션에서 Kinetix® 통합 모션의 장점을 발휘할 수 있습니다. 다양한 Allen-Bradley 서보 모터가 이 MPS 모터를 통해 식품, 음료, 양조, 낙농, 제약 및 건강/미용 제품 제조 장비의 새 애플리케이션으로 확장됩니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
MPS 스테인리스 스틸
  • 개요
  • 제품 선정
  • 문서

개요

  • 방수 환경을 위한 고성능 모터 제공
  • 최대 토크 11.127.1 Nm(98240 lb-in.) 제공
  • 당사의 Kinetix 6000, Ultra3000 및 Ultra5000 서보 드라이브와 통합
  • 완전 밀폐를 통한 최상의 보호 및 부식 방지
  • 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브 제공
  • 1200psi 물 세척용 IP69K, IP67 및 IP66에 대한 요건 충족
  • 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
  • 230V 및 460V 공급 장치와 일체형 24V 브레이크 옵션 제공

당사의 일반적인 MP-Series™ 스테인리스 스틸 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 육류 및 가금류
  • 식품 슬라이싱 및 충전
  • 미가공 식품 취급
  • 처리
  • 폐쇄 장비
  • 생명 과학
  • 소비재

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

사양

DownloadDownload
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

MP-Series 스테인리스 스틸 서보 모터 기술 문서 및 인증 보기

인증

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회전형 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터 Chevron RightChevron Right