Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

MP-Series 중관성 서보 모터

  • Allen-Bradley MP-Series™ 중관성(MPM) 서보 모터는 IEC 메트릭 장착 치수를 사용하며 회전 가능한 DIN 커넥터가 달려 있어 커넥터 방향을 자유롭게 선택하고 케이블을 쉽게 배선할 수 있습니다.
Allen-Bradley MP-Series™ 중관성(MPM) 서보 모터는 IEC 메트릭 장착 치수를 사용하며 회전 가능한 DIN 커넥터가 달려 있어 커넥터 방향을 자유롭게 선택하고 케이블을 쉽게 배선할 수 있습니다.

당사의 MP-Series™ 중관성(MPM) 서보 모터는 IEC 메트릭 장착 치수를 사용하며 회전 가능한 DIN 커넥터가 달려 있어 커넥터 방향을 자유롭게 선택하고 케이블을 쉽게 배선할 수 있습니다. 이러한 모터는 Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 및 Kinetix 6500 서보 드라이브용으로 최적화된 제품입니다. 이 모터의 특징은 레거시 모터로부터 원활한 마이그레이션 경로를 제공하는 유사한 속도 및 토크 성능, 피드백 장비 및 회전자 관성입니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
MPM 중관성
  • 개요
  • 제품 선정
  • 문서

개요

  • 보다 중부하 및 고관성 어플리케이션을 위한 소형 고밀도 전원의 다기능 솔루션
  • 최신형 Kinetix® 6000, Kinetix 6200 및 Kinetix 6500 서보 드라이브용으로 최적화된 다중 권선 속도 옵션
  • 230V AC 및 460V AC 권선
  • 고해상도 절대치 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백
  • IEC 메트릭 장착 치수
  • 커넥터 방향이 유연한 회전형 DIN 커넥터

당사의 일반적인 MP-Series™ 중관성 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 인쇄
  • 컨버팅
  • 그물 취급
  • 자동차
  • 보다 소형의 패키지로 보다 강력한 출력이 필요한 그 밖의 어플리케이션

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

MP-Series 중관성 서보 모터 기술 문서 및 인증 보기

인증

UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회전형 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM 중관성 서보 모터 Chevron RightChevron Right