Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

MP-Series 저관성 서보 모터

  • Allen-Bradley MP-Series™ 저관성(MPL) 서보 모터는 상당히 큰 토크를 제공하면서 모터 크기를 줄이는 혁신적인 설계 특성을 사용하는 고출력 브러시리스 모터입니다.
Allen-Bradley MP-Series™ 저관성(MPL) 서보 모터는 상당히 큰 토크를 제공하면서 모터 크기를 줄이는 혁신적인 설계 특성을 사용하는 고출력 브러시리스 모터입니다.

당사의 MP-Series™ 저관성(MPL) 서보 모터는 상당히 큰 토크를 제공하면서 모터 크기를 줄이는 혁신적인 설계 특성을 사용하는 고출력 브러시리스 모터입니다. 이 소형 브러시리스(brushless) 서보 모터는 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건에 맞춰 설계되었습니다. 이러한 시리즈의 서보 모터는 일반적으로 Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 및 Ultra™ 3000 서보 드라이브 제품군에 사용되며 이러한 모터는 9가지 프레임 크기로 사용할 수 있습니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
MPL 저관성
  • 개요
  • 제품 선정
  • 문서

개요

  • 최대 연속 토크 0.26 - 163Nm(2.3 - 1,440lb-in.)
  • 최대 토크 0.77 - 278Nm(6.8 - 2,460lb-in.)
  • 일체형 24V 브레이크 옵션
  • 절대치 멀티턴 및 싱글턴 고해상도 인크리멘탈 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백 옵션
  • 장비 디자인에 서보 모터 영향을 최소화하기 위한 Low Profile 필드 가역형 모터 커넥터
  • DIN 커넥터 버전은 커넥터 방향의 유연성 제공 및 모든 MP-Series 모터로 단일 케이블 제품군 사용 가능

일반적인 MP-Series™ 저관성 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 패키징
  • 컨버팅
  • 자재 취급
  • 전자 어셈블리
  • 자동차
  • 메탈 성형

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
MP-Series 저관성 모터 제품 소개서 MP-PP001
English
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

MP-Series 저관성 서보 모터 기술 문서 및 인증 보기

인증

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회전형 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPL 저관성 서보 모터 Chevron RightChevron Right