Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

MP-Series 식품 등급 서보 모터

  • Allen-Bradley MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 기능과 사용자의 식음료(F&B) 적용 목적의 특수 애플리케이션에 맞춰 특별히 설계된 기능을 결합합니다.
Allen-Bradley MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 기능과 사용자의 식음료(F&B) 적용 목적의 특수 애플리케이션에 맞춰 특별히 설계된 기능을 결합합니다.

당사의 MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 기능과 사용자의 식품 및 음료 애플리케이션의 특수 요건에 맞춰 특별히 설계된 기능을 결합합니다. 확립된 MP-Series 분할 고정자 기술로 제조된 이 소형 저관성 서보 모터는 식품 패키징, 기체 충전 및 성형, 충전 및 밀봉 등 다양한 애플리케이션 요건에 맞는 고성능 모터입니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
MPF 식품 등급
  • 개요
  • 제품 선정
  • 문서

개요

  • 스테인레스 스틸 패스너 및 샤프트
  • 샤프트 실의 식품 등급 그리스
  • 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브
  • 내구성 높은 두 부분의 식품 등급 에폭시 코팅
  • IP66 및 IP67 정격의 커넥터는 Tool 사용 없이 회전 가능
  • 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
  • 수분 보호 및 열효율 향상을 위한 완전 캡슐화된 권선
  • 일체형 24V 브레이크 옵션

당사의 일반적인 MP-Series™ 식품 등급 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 식품 패키징
  • 용적 충전
  • 성형, 충전 및 밀봉
  • 식품 취급(참고: 육류 및 가금류 애플리케이션에는 MP-Series 스테인리스 스틸 모터 추천)

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

MP-Series 푸드 서보 모터 기술 문서 및 인증 보기

인증

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 승인
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회전형 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터 Chevron RightChevron Right