Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

Kinetix HPK 시리즈 고전력 비동기형 모터

  • Allen-Bradley Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다.
Allen-Bradley Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다.

당사의 Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다. 이러한 모터는 고해상도의 피드백과 결합된 서보 제어에 맞도록 최적화된 권선 기능이 있어 어플리케이션에 필요한 정밀도를 제공합니다. 이 제품은 입증된 유도 모터 기술을 구축하고 까다로운 어플리케이션에서 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
HPK-Series 고전력
  • 개요
  • 제품 선정
  • Tool 및 자료
  • 문서

개요

  • 고해상도 피드백(1회전당 최대 2백만 회)
  • Multi-turn 절대 위치 피드백 옵션
  • 모터 권선은 다양한 속도 범위에 걸쳐 정토크 제공
  • 낮은 회전자 관성으로 가속도 향상
  • 연속 토크 96 - 955Nm(849 - 8445lb-in.)
  • 최대 토크 192 - 1927Nm(1699 - 17042lb-in.)
  • 기본 속도 1,500 및 3,000RPM
  • Kinetix® 7000 서보 드라이브와 통합하여 Kinetix 통합 모션 솔루션의 범위를 최대 200Hp(150kW)로 확장
  • 전원 연결용 junction 박스 및 표준 DIN 피드백 커넥터
  • 일체형 blower 냉각으로 Compact 패키지의 성능 강화
  • 표준 IEC 플랜지 및/또는 바닥 취부

일반적인 HPK-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 대용량 패키징
  • 컨버팅
  • 감기/풀기/되감기
  • 시터(Sheeter)
  • 자재 취급
  • 메탈 성형
  • 사출 성형
  • 플라잉 나이프

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

툴 & 리소스

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

제품 다운로드 및 호환성 센터(PCDC)에서는 제품 다운로드 등을 찾아볼 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과향상을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 설계 및 시운전 단계부터 회의실 수준의 데이터 요건에 이르기까지 기업 내 모든 사용자에게 가치를 창출할 수 있습니다.

자세히 알아보기

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

Kinetix HPK-Series 비동기식 서보 모터 기술 문서 및 인증 보기

인증

UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회전형 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK 비동기식 서보 모터 Chevron RightChevron Right