개요
- 스테이지는 1g의 가속도로 최대 25kg의 페이로드 운반
- 기존의 Add-On 명령어를 사용하여 어플리케이션 선택, 배치 및 제공 가능
- 축 사전 정렬로 30아크초 직교성 제공
- IP30 장비 보호
- 230V 및 460V 버전 모두 제공
- Direct drive 리니어 모터 작동 가능
- Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 및 모든 MP-Series™ 케이블 및 액세서리와 호환
- Motion Analyzer에서 CAD 도면, 3D 모델 및 기타 툴 사용 가능
당사의 MP-Series 통합 다축 스테이지용 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
- 자재 취급
- 픽앤플레이스
- 액량 토출
- 스캐닝
- 윤곽 형성
- 콘토닝(Contoning)
- 플라잉 형판 절단
소프트웨어
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득